PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC - Csatolórelé
2700356

Csatolórelék SIL 3 High- és Low-Demand alkalmazásokhoz, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériára, 1 engedélyező áramút, 1 visszajelző áramút, 1 digitális jelzőkimenet, Safe-State-Off alkalmazások, tesztimpulzus-szűrő, fix csavaros kapocs

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
Class I, Zone 2 alkalmazásokhoz engedélyezett
Keskeny készülékház: szélessége csupán 6,8 mm
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
1 engedélyező áramút, 1 digitális jelzőkimenet, 1 diagnosztikai áramút
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából
Korrózióvédelem a nyomtatott áramköri lap védőlakkozása révén