PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2
-
Csatolórelé
2981444
Biztonságos csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 4 záró- és 2 nyitóérintkező, rögzített csavaros kapcsok, szélesség: 40 mm
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A következő kategóriákig alkalmas: 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Biztonságos visszaolvasás az EN 50205 szabványnak megfelelően kényszervezetett jelzőérintkezőn keresztül
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
1 vagy 2 csatornás vezérlés
4 engedélyező áramkör, 2 visszajelző áramág