PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC - Csatolórelé
2700581

Csatolórelé SIL 3 High- és Low-Demand alkalmazásokhoz, digitális jeleket csatol a perifériához, 24 V...230 V-os széles bemeneti tartomány, 2 engedélyező áramút (1x 60 V-ig, 1x 250 V-ig) 1 visszajelző áramág, Safe-State-Off alkalmazások, dugaszolható csavaros kapocs

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
Egyszerű igazoló teszt az IEC 61508 szerint
Keskeny kivitel
Széles bemeneti tartomány
Korrózióvédelem a nyomtatott áramköri lap védőlakkozása révén