PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2
-
Csatolórelé
2963970
Biztonsági csatolórelé kényszervezetésű érintkezőkkel, 5 záró- és 2 nyitóérintkező, 1 csatornás, szélesség: 22,5 mm, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A következő kategóriákig alkalmas: 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Biztonságos visszaolvasás az EN 50205 szabványnak megfelelően kényszervezetett jelzőérintkezőn keresztül
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
1 vagy 2 csatornás vezérlés
5 engedélyező áramág, 2 visszajelző áramág