Bővítők és jelismétlők

Bővítők és jelismétlők

Nagyobb teljesítőképesség az Ön terepibusz-hálózatai számára

Vissza ide: Terepibusz-kommunikáció

Kategóriák

Keresés a következő helyen: Bővítők és jelismétlők

Az összes termék megjelenítése ebben a kategóriában

A Phoenix Contact bővítőivel az adott terepi buszra vonatkozó szabványon túlmenően is meg lehet növelni a hálózat hatótávolságát. A jelismétlők lehetővé teszik a szegmentálást, amivel meg lehet növelni a hatótávolságot és a résztvevők számát. A bővítőkkel és a jelismétlőkkel ki lehet terjeszteni a terepibusz-hálózatokat, és meg lehet növelni a teljesítőképességüket.

Előnyei

  • Teljesítménynövelés a hatótávolság növelése és a szegmentálás révén
  • A bővítők alkalmazásával tetszőleges kéthuzalos vezetékekkel lehet növelni a hatótávolságot
  • A hálózat tetszőleges kiterjesztése a jelismétlőkkel elvégzett jelelőkészítéssel

PROFIBUS-bővítő max. 20 km-es távolságú rézvezetékes átvitelhez

PROFIBUS bővítő logóval  

PROFIBUS bővítők

A PROFIBUS-bővítővel a távoli PROFIBUS-résztvevők a régi rézvezetékeken keresztül érhetők el. Ennél a megoldásnál speciális kábelek nélkül megvalósítható a max. 1,5 Mbit/s adatátviteli sebesség max. 1,5 km távolságon.

A készülékenkénti két DSL-port redundáns pont-pont közötti, illetve vonalas struktúrák egyszerű létrehozását teszi lehetővé.

Ezenkívül a kalapsín-buszcsatlakozóval megoldható a rézkábelek és optikai kábelek vegyes használata is.

Nem utolsósorban: az USB kábelen keresztüli tápellátás lehetővé teszi a készülékek konfigurálását külső 24 V-os feszültségellátás nélkül is.

Soros bővítő – az RS-232, RS-422 és RS-485 hálózatok kibővítése

Az SHDSL modem alkalmazásai  

Soros bővítők

A soros bővítő lehetővé teszi a soros RS-232, RS-422 és RS-485 interfészek hatótávolságának megnövelését a soros szabvány távolságait meghaladó módon. Ehhez nincs szükség speciális kábelre, tetszőleges kéthuzalos vezeték használható.

Pont-pont közötti, vonalas és csillag struktúrákat is létre lehet hozni 2 vagy 4 huzalos vezetékekkel.

Így az üzem saját vezetékeit felhasználva kedvező költséggel lehet hálózatokat megvalósítani. Alkalmasak erre pl. már nem működő telefonkábelek vagy terepibusz-vezetékek is.

Terepibusz-jelismétlők − bővítés szegmentálással

Terepibusz-jelismétlők  

Terepibusz-jelismétlők

A Phoenix Contact jelismétlőivel az adatátviteli sebességtől függetlenül Ön is kiterjesztheti a hálózatát a térben. A jelismétlőkkel megvalósított szegmentálással a résztvevők számát is növelni lehet. Igény szerint megnövelhető a hatótávolság, EMC-biztosan átvihetők a jelek, a csatornák bővíthetők és eloszthatók. A moduláris koncepció lehetővé teszi a rézvezetékes és az optikai kábeles csatornák tetszőleges kombinálását.

  • A jelelőkészítéses integrált bit-újraütemezés révén a jelismétlőket tetszőleges mélységben kaszkádba lehet kötni.
  • Az integrált bit-oversampling lehetővé teszi a zavarmentes táviratokat.
  • A start-delimiter (SD) felismerés visszahatástól mentesen felismeri a sérült PROFIBUS táviratokat, és kiszűri azokat a hálózatból.

Aktív lezárás PROFIBUS és RS-485 hálózatokhoz

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS  

Aktív lezárás a PSI-TERMINATOR-PB-TBUS termékkel

A PROFIBUS és RS-485 hálózatok aktív lezárása: a PSI-TERMINATOR-PB-TBUS termékkel ez nem probléma.

Ez jelentős előnyöket jelent Önnek:

  • zavarmentes buszkommunikáció az állandó aktív lezárásnak köszönhetően. A busz résztvevőit ezáltal a folyamatos üzemelés közben fel- vagy le lehet csatlakoztatni
  • Fix programozó interfész a hálózatban
  • Redundáns feszültségellátás
  • A tápfeszültség rendezése kalapsín-buszcsatlakozókon keresztül csoportos üzemeltetés esetén

Az aktív programozó és diagnosztikai készülékeket a D-SUB csatlakozón keresztül lehet feszültséggel ellátni. A készüléket definiált szervizinterfészként is használni lehet a buszrendszeren belül.

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás