CHARX connect – DC töltőkábelek NACS, CCS és GB/T dugasszal fali dobozokhoz és gyorstöltő állomásokhoz

DC töltőkábel fali dobozokhoz és gyorstöltő állomásokhoz

CHARX connect DC töltőkábeleink elektromos járművek akár 1000 kW-os gyorstöltésére alkalmasak, és NACS, CCS és GB/T töltőcsatlakozókkal kaphatók. Termékválasztékunk különböző teljesítményosztályokból áll, így minden alkalmazáshoz kínál megfelelő töltőkábelt – a kocsibeálló DC fali dobozától a gyorstöltő állomások HPC töltőoszlopáig.

Go to Product Detail Page for item 1538358
CHARX PT2C-DC375-6,0MES00P1 - DC töltőkábel
CHARX PT2C-DC375-6,0MES00P1 - DC töltőkábel
1538358

CHARX connect professional, CCS 2. típus, HPC DC töltővezeték, lehet 500 A a Boost mode, 375 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, Funkcionális egyedi minta, kábel: 6 m, fekete, egyenes, támogatja a négyvezetős méréstechnikát, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel, csatlakoztatott PP érintkezővel, PHOENIX CONTACT logó, az IEC 62196-3 szabvány alapján, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Go to Product Detail Page for item 1107339
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC töltőkábel
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC töltőkábel
1107339

CHARX connect standard, CCS 2. típus, DC töltővezeték, lehet 500 A a Boost mode, 250 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 5 m, fekete, egyenes, csatlakoztatott PP érintkezővel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Go to Product Detail Page for item 1396518
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P - DC töltőkábel
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P - DC töltőkábel
1396518

CHARX connect professional, CCS 2. típus, HPC DC töltővezeték, lehet 500 A a Boost mode, 375 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 5 m, fekete, egyenes, támogatja a négyvezetős méréstechnikát, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel, csatlakoztatott PP érintkezővel, PHOENIX CONTACT logó, az IEC 62196-3 szabvány alapján, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Go to Product Detail Page for item 1130331
EV-T2M4CC-DC250A-6,0M70ESBK11 - DC töltőkábel
EV-T2M4CC-DC250A-6,0M70ESBK11 - DC töltőkábel
1130331

CHARX connect standard, CCS 2. típus, DC töltővezeték, lehet 500 A a Boost mode, 250 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, kábel: 6 m, fekete, egyenes, csatlakoztatott PP érintkezővel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, PHOENIX CONTACT logó, IEC 62196-3, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Go to Product Detail Page for item 1538066
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1 - DC töltőkábel
CHARX PT2C-DC375-5,0MES00P1 - DC töltőkábel
1538066

CHARX connect professional, CCS 2. típus, HPC DC töltővezeték, lehet 500 A a Boost mode, 375 A tartós, 1000 V DC, jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, Funkcionális egyedi minta, kábel: 5 m, fekete, egyenes, támogatja a négyvezetős méréstechnikát, analóg hőmérséklet-érzékelőkkel, cserélhető csatlakozóprofil-kerettel, DC nagy teljesítményű cserélhető érintkezőkkel, csatlakoztatott PP érintkezővel, PHOENIX CONTACT logó, az IEC 62196-3 szabvány alapján, elektromos járművek (EV) egyenáramú (DC) töltéséhez

Előnyei

  • Teljes termékprogram CCS 1. típushoz, CCS 2. típushoz és GB/T szabványhoz
  • Minden alkalmazáshoz a megfelelő töltőkábel, az otthoni garázstól a töltőparkig
  • Kényelmes kezelés az ergonomikus kialakításnak köszönhetően
  • Kérésre az Ön céglogójával a töltőállomás egységes márkajelzéséhez
  • Túlhevülés ellen védett, mert minden nagyteljesítményű DC érintkezőn méri a hőmérsékletet
  • A fejlesztés és a gyártás az IATF16949 és az ISO9001 gépjárműszabványnak megfelelően történt

DC töltőkábeleink összehasonlítása Döntse el, hogy melyik termékcsalád illik jobban az Ön alkalmazásához

 

CHARX connect compact
CHARX connect standard
Bővebben a CHARX connect professional rendszerről
CHARX connect compact

CHARX connect standard

Bővebben a CHARX connect professional rendszerről

Töltési szabványok 40 kW ... 125 kW (40 A ... 125 A / 1000 V) 150 kW ... 250 kW (150 A ... 250 A / 1000 V) 375 kW ... 500 kW (375 A ... 500 A / 1000 V)
Ladestrom im Boost Mode ¹⁾ - 500 kW (500 A / 1000 V) 500 kW ... 700 kW (500 A ... 700 A / 1000 V)
Ladestrom dauerhaft ²⁾ Kis töltőteljesítmények magán- és félig nyilvános területen Közepes töltőteljesítmények félig nyilvános és nyilvános területen High Power Charging nyilvános területen
Bemessungsspannung Magánparkolók, cégek parkolói, gasztronómia és kiskereskedés, nyilvános parkolóházak Cégek parkolói, gasztronómia és kiskereskedés, nyilvános parkolóházak és benzinkutak HPC gyorstöltő parkok, benzinkutak és pihenőhelyek autópályákon és gyorsforgalmi utakon
Anwendungsbereich CCS 1. típus, CCS 2. típus CCS 1. típus, CCS 2. típus, GB/T CCS 1. típus, CCS 2. típus, GB/T
Steckgesichtsrahmen austauschbar ³⁾
Kontakte austauschbar ³⁾
Vierleiter-Messtechnik ³⁾
Flüssigkeitskühlung ⁴⁾
Bővebben a CHARX connect compact rendszerről product-list-charx-connect-standard CHARX connect professional

¹ Rövid ideig nagyobb töltőteljesítményt tesz lehetővé. A lehetséges időtartam számos környezeti feltételtől függ. A részletek az egyes cikkek csomagolási mellékletében találhatók.
² Jelenleg a GB/T-re nem érvényes.
³ Jelenleg a hűtés nélküli, max. 375 kW töltési teljesítményű változatra nem érvényes.
⁴ Jelenleg a HPC CCS 2. típusra nem érvényes.

Példa egy DC töltőkábel töltési jelleggörbéjére boost üzemmódban, rövid ideig megnövelt töltőteljesítmény esetén

Nagyobb töltőteljesítmények a boost üzemmódban Hogyan működik ez, és mit kell figyelembe venni?

Gyártóként DC töltőkábeleinket az általunk meghatározott IN névleges áramra tervezzük, a -30 és +40 °C közötti környezeti hőmérsékleten történő folyamatos működéshez. A boost üzemmódban egyes DC töltőkábelek átmenetileg jelentősen nagyobb töltőteljesítményt képesek átvinni. Ebből a célból az adott cikk csomagolási mellékletében megadjuk az Imax maximális áramot.

A töltőkábel boost üzemmódú működésének lehetséges időtartama számos környezeti feltételtől függ, például a töltőpont frekventáltságától vagy a járműcsatlakozó kialakításától. A töltőkábelek magasabb környezeti hőmérsékleten rövidebb ideig működhetnek.

A boost üzemmódot használó töltőállomások gyártóinak és üzemeltetőinek kötelezően folyamatos hőmérséklet-felügyeletet kell végezniük a beépített hőmérséklet-érzékelők segítségével a nagy teljesítményű egyenáramú érintkezőkön. A Tmax +90 °C-os határhőmérséklet elérésekor a töltési folyamatot meg kell szakítani. A határhőmérséklet megközelítésekor ajánlatos a töltőáramot idő előtt, pl. az IN névleges áramra csökkenteni. Ezt csökkenésnek (derating) nevezik.

CHARX connect compact Kompakt CCS töltőkábel 40 és 125 kW közötti töltőteljesítményhez

Valaki az otthoni fali dobozról tölti az elektromos autóját
Kompakt töltőkábel CCS 1. típushoz és CCS 2. típushoz
CCS töltőcsatlakozó csatlakoztatása egy elektromos autóba
CCS töltőkábel jármű és hálózat, valamint jármű és otthon közötti alkalmazásokhoz
Valaki az otthoni fali dobozról tölti az elektromos autóját

Az egyenáramú töltést egyre gyakrabban használják otthon, valamint a vendéglátó- és kiskereskedelmi szektorban is, ahol az ügyfelek 30 perctől néhány óráig terjedő időt töltenek el, így a 20 és 100 kW közötti alacsony töltőteljesítmények is elegendőek. A CHARX connect compact termékcsaládba tartozó kompakt CCS töltőkábeleink optimális és gazdaságos megoldást jelentenek erre a feladatra.

Kompakt töltőkábel CCS 1. típushoz és CCS 2. típushoz

A hagyományos CCS töltőkábelekhez képest a CHARX connect compact 35%-kal kisebb és max. 75%-kal könnyebb. Igényes, kompakt kialakításuknak köszönhetően a CCS töltődugaszok tökéletesen illeszkednek a modern egyenáramú fali dobozokhoz és a kisebb egyenáramú töltőállomásokhoz a nyilvános és kereskedelmi szektorban. A következő teljesítményosztályokban állnak rendelkezésre:

  • CCS 1. típus: 40 A, 80 A, 125 A / 1000 V
  • CCS 2. típus: 40 A, 80 A / 1000 V

CCS töltőcsatlakozó csatlakoztatása egy elektromos autóba

A kompakt CCS töltőkábel elnyerte a Good Design Award 2021 díjat. A töltődugaszok formatervét a hamburgi Stephan Gahlow diplomás formatervezővel közösen dolgoztuk ki, és modern formanyelvével lenyűgözte a zsűrit. Ezenkívül a fogantyú környékének ergonomikus formája garantálja az egyszerű kezelést és a kényelmes fogást.

CCS töltőkábel jármű és hálózat, valamint jármű és otthon közötti alkalmazásokhoz

A közeljövő DC fali dobozai a kétirányú invertertechikának köszönhetően képesek lesznek arra, hogy a jármű elektromos energiát tápláljon az áramellátó hálózatba vagy az otthoni hálózatba. Ennek során az áram kontrollált módon a jármű akkumulátorából a töltőoszlopon keresztül az áramellátó hálózatba, vagy az otthoni hálózatba folyhat. Az ilyen V2G és V2H alkalmazásokhoz a mi kompakt CCS töltőkábeleink jelentik az optimális megoldást.

3D nézet

Élje át most 3D-ben

Nézze meg a CHARX connect compact termékcsalád kompakt CCS töltődugaszát különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

A CCS töltőcsatlakozóról részletesen Tökéletesen alkalmas DC fali dobozokhoz és kisebb DC töltőállomásokhoz

Interaktív kép: kompakt CCS töltőcsatlakozó 80 kW DC töltőteljesítményig
Ezüstözött érintkezők
A teljesítmény- és jelérintkezők ezüstözött felülete gondoskodik a teljesítmény hatékony továbbításáról, az optimális korrózióvédelemről és a hosszú élettartamról.
Okos tömítési koncepció
Átgondolt tömítési koncepciónk gondoskodik a folyamatos hosszanti tömítettségről és megakadályozza, hogy a nedvesség behatoljon a dugaszba vagy a vezetékbe.
Kompakt kialakítás ergonomikus fogantyúval
A fogantyú környékének ergonomikus formája garantálja az egyszerű kezelést és a kényelmes fogást. Ezenkívül a kompakt kialakítás hozzájárul a töltőállomás és a töltőcsatlakozó harmonikus összképéhez.
DIN EN 50620 szabványnak megfelelő vezeték
A különösen robusztus, VDE-tanúsított töltővezeték átütési szilárdságát, rugalmas anyagválasztékát és további jellemzőit speciálisan az e-mobilitás alkalmazásaihoz alakítottuk ki.
Az Ön egyedi logója
A Phoenix Contact logójának helyére a töltőcsatlakozón kérésre az Ön logóját helyezzük el, amelyet UV- és időjárásálló műanyag jelölőcímkére nyomtatunk.
Beépített hőmérséklet-érzékelő
A közvetlenül a teljesítményérintkezőkön végzett pontos hőmérsékletmérésnek köszönhetően túlmelegedés esetén a töltési folyamat a felhasználó veszélyek elleni védelme és a töltőállomás károsodásának megelőzése érdekében megszakítható.
Kompaktes Design
Das kompakte Design ist konsequent ausgelegt auf moderne DC-Wallboxen sowie kleinere DC-Ladestationen und sorgt für ein stimmiges Gesamtbild.
Good Design Award 2021
Für ihr praktisches und stilvolles Design wurden die CCS-Ladestecker mit dem Good Design Award 2021 des Chicago Athenaeum Museums prämiert.
Ügyfélreferencia
CHARX connect compact a gyakorlatban

Az Evtec kifejlesztett egy fali dobozt, amely lehetővé teszi a kétirányú egyenáramú töltést. Ehhez a CHARX connect compact CCS-töltőkábeleinket lehet használni, amelyeket kifejezetten az alacsonyabb teljesítménytartományú egyenáramú töltőállomásokhoz fejlesztettünk ki.

Tudjon meg többet
Evtec fali doboz a kétirányú DC töltéshez

Bővebben a CHARX connect professional rendszerről GB/T és CCS töltőkábelek a nagy teljesítményű, max. 500 kW-os töltéshez

Elektromos autó töltése High Power Charging (HPC) kábellel, a töltési folyamatot mobiltelefonon lehet figyelni
High Power Charging: hőmérsékleti görbe a töltési folyamat során, hűtéssel és anélkül
High Power Charging töltőoszlop elektromos autóval
A töltőpark üzemeltetője az összes töltőpont állapotát a vezérlőközpont képernyőjén felügyeli
Valaki HPC töltőkábellel tölti az elektromos autót egy gyorstöltő állomáson
Elektromos autó töltése High Power Charging (HPC) kábellel, a töltési folyamatot mobiltelefonon lehet figyelni

Az elektromos autó teljes hatótávolságra való gyors feltöltése a High Power Charging segítségével összehasonlíthatóvá válik a belső égésű motor tankolásával. Ez a fejlett töltéstechnika lehetővé teszi, hogy 500 000 Watt (fél megawatt) teljesítménnyel egy rövid kávészünet alatt fel lehessen tölteni az elektromos autó akkumulátorát.

High Power Charging (HPC) töltődugaszaink megfelelnek a CCS szabványnak is, azaz az olyan elektromos autók számára is visszafelé kompatibilisek, amelyek még nem támogatják a nagy HPC töltőteljesítményt.

High Power Charging: hőmérsékleti görbe a töltési folyamat során, hűtéssel és anélkül

A méretezési áram meghatározásához a töltődugasznak és -kábelnek a VDE-AR-E 2623-5-3 irányelv és az IEC TS 62196-3-1 szabvány szerint max. 50 K-fokkal szabad melegebbnek lennie, mint a környezeti levegő hőmérséklete (ΔTmax = 50 K). Ezért a töltési folyamat során a maximális hőmérséklet +90 °C lehet.

Ennek garantálása érdekében a HPC töltődugaszban összesen öt hőmérséklet-érzékelő méri valós időben a hőfejlődést. Az adatokat egy vezérlő kiértékeli, és a szükségletnek megfelelően szabályozza a hűtőegység teljesítményét. A környezetbarát hűtőfolyadék (egy víz-glikol keverék) a bedolgozott hűtőcsatornákon keresztül hatékonyan elvezeti a keletkezett hőt. Ezáltal biztonságosan és a szabványnak megfelelően el lehet kerülni a túlhevülést.

High Power Charging töltőoszlop elektromos autóval

Hűtött HPC töltőkábeleink opcionálisan fali átvezetéssel is kaphatók, amely lehetővé teszi a töltőkábel gyors, biztonságos és kényelmes felszerelését a HPC töltőoszlopra. A fali átvezetés definiált interfészeket tartalmaz a teljesítmény átviteléhez, a kommunikációhoz és a hűtőkörhöz.

A töltőpark üzemeltetője az összes töltőpont állapotát a vezérlőközpont képernyőjén felügyeli

Hűtött HPC töltőkábeleink beépített érzékelőrendszer tájékoztatást ad a töltőcsatlakozó általános állapotáról, használatáról és kopásáról, valamint további elemzési adatokat is szolgáltat. A töltődugasz összes információját egy mikroprocesszor dolgozza fel és tárolja, valamint CAN busz-interfészen keresztül valós időben továbbítja is a töltésvezérlőhöz. Ezáltal az üzemeltető mindig teljesen átláthatja a töltődugasz állapotát.

Valaki HPC töltőkábellel tölti az elektromos autót egy gyorstöltő állomáson

HPC töltőkábeleink a CCS 2. típusú szabványnak megfelelően folyadékhűtés nélkül is kaphatók. A CCS töltőkábelek a hűtés helyett megnövelt, 4 x 55 mm²-es vezeték-keresztmetszetet használnak. Ez azt jelenti, hogy akár +40 °C-os hőmérsékleten is képesek tartósan és biztonságosan 375 kW (375 A / 1000 V), sőt rövid ideig akár 500 kW (500 A / 1000 V) teljesítményt is átvinni a boost üzemmódban.

3D nézet

Élje át most 3D-ben

Nézze meg a CHARX connect professional termékcsalád hűtött HPC töltődugaszát különösen részletesen. A szabad zoom és elforgatás segítségével minden szögből megszemlélheti a terméket.

A hűtött HPC töltőcsatlakozók részletei Fedezze fel a CHARX connect professional technikáját és funkcióit

Interaktív kép: a High Power Charging töltőcsatlakozó belülről
Mikroproceszor és érzékelőrendszer
A beépített érzékelőrendszer tájékoztatást ad a töltőcsatlakozó általános állapotáról, használatáról és kopásáról, valamint további elemzési adatokat is szolgáltat. Az összes információt egy mikroprocesszor dolgozza fel és tárolja, valamint CAN busz-interfészen keresztül valós időben továbbítja is a töltésvezérlőhöz.
Hűtőfolyadék
Hűtőfolyadékként környezet- és karbantartásbarát víz-glikol keveréket alkalmazunk. Ez hűti mind a töltővezetéket, mind a nagyteljesítményű érintkezőket.
Érintkezőtartó
Az érintkezőtartó a kiváló hővezető képességének köszönhetően egyúttal hűtőtestként is szolgál. A hűtőfolyadékkal érintkezve optimálisan vezeti el a keletkező hőt.
Cserélhető nagyteljesítményű érintkezők hőmérséklet-érzékelőkkel
Az ezüstözött DC nagyteljesítményű érintkezőket karbantartáskor egyszerűen kicserélik anélkül, hogy le kellene ereszteni a hűtőfolyadékot. A beépített hőmérsékletérzékelők valós időben mérik a hőfejlődést a szükségletnek megfelelő és energiahatékony hűtőteljesítmény érdekében.
A csatlakozóprofil cserélhető kerete
Sérülés esetén a csatlakozóprofil keretét öt csavar oldásával egyszerűen ki lehet cserélni anélkül, hogy további lépésekre lenne szükség.
Szivárgásérzékelő
A szivárgásérzékelő különösen nagy biztonságot nyújt: ha a töltőcsatlakozó belsejében hűtőfolyadék szivárogna ki, akkor az érzékelő ezt azonnal jelzi a vezérlőnek, amely megszakítja a töltési folyamatot.
Kényelmes kezelhetőség
A fogantyú környékének ergonomikus formája garantálja az egyszerű kezelést és a kényelmes fogást.
Kutatási projekt
A CHARX connect professional a gyakorlatban

Az ultra-gyorstöltéstechnika gyakorlati alkalmazhatóságát a FastCharge kutatási program résztvevőivel, az Allego, a BMW, a Porsche és a Siemens vállalatokkal együtt mutattuk be. Hűtött HPC töltőkábeleink központi szerepet játszottak ebben.

Tudjon meg többet
HPC (High-Power-Charging) töltődugasz csatlakoztatása egy elektromos autóba

Robusztus, biztos jövőjű és könnyen karbantartható Fedezze fel DC töltőkábeleink további előnyeit

Egy gyorstöltő állomás CCS töltődugasza a földön fekszik az esőben
Megtörténik a CCS töltőoszlopon elvégzett töltési folyamat elszámolása – a számla megjelenik az okostelefonon
Egy szerviztechnikus kicseréli a HPC töltődugasz csatlakozóprofilját egy gyorstöltő állomáson
Egy gyorstöltő állomás CCS töltődugasza a földön fekszik az esőben

DC töltőkábeleink intelligens tömítési koncepciója garantálja a teljes hosszanti tömítettséget, ami teljesen megvédi a ház belsejében található, áram által átjárt részeket a nedvességtől. Ez maximalizálja a felhasználók elektromos biztonságát, ugyanakkor növeli a töltőhálózat kiesésbiztonságát.

Az innovatív kétkamrás tömítőrendszer a soron következő lépcsőfokot jelenti tömítőrendszereink fejlesztésében: a DC+ és DC- nagy teljesítményű érintkezők térbeli elválasztása révén a zárlatok teljességgel lehetetlenek.

A kiváló minőségű anyagok garantálják a töltődugaszok szükséges robusztusságát és hosszú élettartamát – még a mostoha körülmények közötti folyamatos kültéri használat során is.

Megtörténik a CCS töltőoszlopon elvégzett töltési folyamat elszámolása – a számla megjelenik az okostelefonon

Egyenáramú töltőkábeleink és dugaszaink már ma elő vannak készítve a négyvezetős méréstechnikához a töltési folyamatok hitelesítési törvénynek megfelelő, megbízható elszámolása érdekében, és így a jövőjük is biztos.

A négyvezetős méréstechnika lehetővé teszi a töltőkábel veszteségi teljesítményének mérését, így az elektromos járműnek átadott energia pontosan meghatározható.

Egy szerviztechnikus kicseréli a HPC töltődugasz csatlakozóprofilját egy gyorstöltő állomáson

A félig nyilvános vagy nyilvános töltőpontok töltőcsatlakozói a robusztus anyagok ellenére rendszeres időközönként karbantartásra szorulnak, többek között a helytelen kezelés miatt. A sérülések általában a csatlakozóprofilon keletkeznek.

A külön kapható javítókészleteinkkel Ön is gyorsan és egyszerűen kicserélheti a töltődugasz csatlakozóprofil-keretét és nagy teljesítményű érintkezőit. Nincs szükség a teljes töltőkábel költséges cseréjére. Ezzel időt és pénzt lehet megtakarítani, továbbá növelni lehet a töltőhálózat rendelkezésre állását és fenntarthatóságát.

Egy férfi az elektromos autóját tölti egy töltőkábelen keresztül a gyorstöltő állomáson

Jön az NACS – a mi közreműködésünkkel AC és DC töltőkábelek a legszigorúbb követelményekhez

A North American Charging Standard (NACS, észak-amerikai töltési szabvány) egyre gyorsabban terjed, és hosszú távon fel fogja váltani a CCS 1. típusú töltési szabványt. Az NACS ezért központi szerepet fog játszani a közlekedési ágazat villamosításában és a töltőinfrastruktúra észak-amerikai kiépítésében.

Az elektromobilitás töltéstechnikája specialistájaként természetesen meg kívánunk felelni ügyfeleink változó követelményeinek, ezért SAE-kompatibilis és az UL által tanúsított NACS töltőkábeleket kínálunk, amelyek a különösen szigorú követelményeknek is megfelelnek – mind a váltakozó áramú töltés, mind a High Power Charging céljaira.

Az Ön személyes kapcsolattartója

A termékeinkkel és megoldásainkkal kapcsolatos minden kérdésre

Szívesen adok Önnek tanácsot töltőhálózat-projektjével kapcsolatban.
Fedezze fel most e-cikként
Az új elektromobilitási brosúra

Fedezze fel az elektromos járművekhez és töltőhálózatokhoz készült széleskörű töltéstechnikai kínálatunkat több mint 160 oldalon. Emellett megtudhat mindent, amit vállalatunkról tudni érdemes, és megismerheti a töltéstechnika alapjait.

Az e-cikk megtekintése
Elektromobilitási brosúra nyomtatásban és e-papírként a táblagépen