Fotovillamos célú dugaszolható csatlakozók

Fotovillamos célú dugaszolható csatlakozók

A Phoenix Contact terepen konfekcionálható dugaszolható csatlakozói ideálisan alkalmazhatók a fotovillamos rendszerek kábelezéséhez. Mindegy, hogy AC vagy DC, kerek vagy szögletes: a dugaszolható fotovillamos csatlakozók számos követelménynek megfelelnek. Kínálatunkat készülék- és NYÁK-csatlakozók, valamint tartozékok teszik teljessé.

Az Ön előnyei

  • A vezetékek gyorsabb és egyszerűbb helyi csatlakoztatása az innovatív gyorscsatlakozás-technikának köszönhetően
  • Egyszerű kábelezés: konfekcionálás célszerszám nélkül
  • Tartós és biztonságos összeköttetés TÜV által ellenőrzött összetevőkkel
  • Nagy rugalmasság a különböző keresztmetszetű kábelekhez való csatlakozási megoldások révén
  • Az egységes csatlakoztatási megoldásoknak köszönhetően a fotovillamos berendezések kábelezése a jövőt idézi
AC csatlakozástechnika

AC csatlakozástechnika

A PRC sorozat AC csatlakozástechnikája

A fotovillamos rendszerek váltakozó áramú oldalához széles csatlakozástechnikai választékot kínálunk, minden teljesítményosztályban. A kínálat 1 és 3 fázisú készülékekhez való kerek és szögletes dugaszokat, valamint átvezetőkapcsokat és mindezekhez való tartozékokat tartalmaz.

  • Feszültség: max. 690 V
  • Áram: max. 70 A
  • Vezeték-keresztmetszet 1,5 és 16 mm² között
  • Csavaros és krimpcsatlakozás
  • PRC: IP66 / IP68 (24 h/2 m) / IP69K
DC csatlakozástechnika

DC csatlakozástechnika

DC csatlakozástechnika

Fali átvezetések, dugaszolható csatlakozók és sokféle tartozék: az innovatív és teljes körű egyenáramú csatlakozástechnika megkönnyíti Önnek a fotovillamos modulok, készülék-csatlakozódobozok és inverterek kábelezését.

  • Áramok: max. 65 A
  • Feszültségek: max. 1500 V
  • 2,5 és 16 mm² közötti vezeték-keresztmetszetek

SUNCLIX dugaszolható csatlakozók fotovillamos rendszerekhez

SUNCLIX dugaszolható csatlakozók fotovillamos modulok csatlakoztatásához
Fotovillamos dugaszolható csatlakozó egy növényházban
DC elosztó egy fotovillamos rendszeren
SUNCLIX dugaszolható csatlakozók fotovillamos modulok csatlakoztatásához

A Phoenix Contact SUNCLIX dugaszolható csatlakozói automatikus szerelésre alkalmasak. Az ezüstözött érintkezők a tartós használat során kisebb átmeneti ellenállást jelentenek.

A krimpcsatlakozós dugaszolható csatlakozók árama legfeljebb 40 A (TÜV)/50 A (UL), feszültsége pedig legfeljebb 1500 V (TÜV/UL) lehet.

Fotovillamos dugaszolható csatlakozó egy növényházban

Az innovatív rugós csatlakozású DC csatlakozóval 2,5 és 16 mm² közötti vezetékeket célszerszám nélkül lehet megbízhatóan és biztonságosan csatlakoztatni. Ez különlegesen egyszerű és gyors helyszíni konfekcionálást eredményez.

DC elosztó egy fotovillamos rendszeren

Y-elosztóink és ágbiztosítóink még nagyobb rugalmasságot kínálnak a fotoelektromos kábelezésben. Két szomszédos ág mindössze egy ágvezetékkel egyszerűen és költségkímélő módon vezethető a csatlakozási pontra.

Védje készülékeit külső ágbiztosítókkal és élvezze a hőmenedzsment és a kis készülékméret előnyeit.

Videó: Sunclix dugaszolható csatlakozók – fotovillamos rendszerek kábelezése
A fotovillamos rendszerek egyszerű és megbízható kábelezése YouTube

SUNCLIX: egyszerű szerelés és biztonságos üzemeltetés

A fotovillamos modultól az inverterig terjedő biztonságos kábelezés a SUNCLIX használatával. A videóból megismerheti a fekete fotovillamos csatlakozók előnyeit.

Videó: A PRC sorozat invertált és döntött kerek csatlakozói
A PRC sorozat invertált és döntött kerek csatlakozói YouTube

PRC: robusztus dugaszolható tápcsatlakozók magas védelmi osztállyal

A PRC installációs rendszer lehetővé teszi a kétirányú energiaátvitelt 35 A-ig, még rendkívüli környezeti feltételek esetén is.

E-cikk
A fotovillamos kínálat áttekintése

Innovatív és megbízható csatlakozástechnikát keres fotovillamos modulokhoz, inverterekhez vagy teljes napelemes rendszerekhez? Ha igen, akkor pont jó helyen jár.

Az e-cikk megnyitása
A fotovillamos dugaszolható csatlakozók termékválasztéka
Két munkatárs a termékkeresőt nézi táblagépen, felette különböző termékek jelennek meg

Termékkereső Tekintse át sokoldalú kínálatunkat

Tájékozódjon gyorsan és áttekinthető módon a nyomtatott áramköri kapcsokról, a dugaszolható csatlakozókról és az elektronikaházakról. A termékkereső támogatja ebben Önt, mivel a kínálatot különböző termékcsoportokra osztja fel.