Dugaszolható csatlakozók fotovoltaikus alkalmazásokhoz A Phoenix Contact a fotovoltaikus rendszerek kábelezéséhez egy kézből kínál átfogó, teljes megoldást. Az egymással összehangolt és kiváló minőségű SUNCLIX összetevők egyszerűsítik az installációt, valamint stabil energiakinyerést és -betáplálást kínálnak a befektetők, tervezők, telepítők és üzemeltetők számára.
Előnyei
- Nagy befektetési és üzemeltetési biztonság az egyedülálló, helytelen dugaszolás ellen védett SUNCLIX csatlakozástechnikával.
- Tartósan stabil energiakinyerés az időjárásálló szigetelőanyagoknak, valamint a minimális átmeneti ellenállású, kiváló minőségű érintkezőknek köszönhetően
- Egyszerű betervezési, beszerzési és raktározási folyamatok az egy kézből származó, átfogó AC és DC csatlakozási megoldásokkal
- Gyors és megbízható helyszíni kábelezés a 2,5 mm² ... 16 mm² keresztmetszetű vezetékekhez való egyedülálló SUNCLIX rugós csatlakozó használatával
- Új piaci lehetőségek a moduláris inverterek és épületbe integrált fotovillamos rendszerek (BIPV) alkalmazás-orientált csatlakozórendszerei révén
Fotovillamos modulok hatékony kábelezése
Valósítsa meg a fotovillamos modulok gazdaságos csatlakoztatási megoldásait.
Fotovillamos készülékek megbízható csatlakoztatása
A generátor-csatlakozódobozokban és inverterekben használjon átfogó AC és DC csatlakozási megoldásokat.
A modultól az inverterig terjedő biztonságos kábelezés SUNCLIX fotovillamos dugaszolható csatlakozókkal
SUNCLIX fotovillamos dugaszolható csatlakozók
YouTube