PV-FT-C2M-HSG - Szolár csatlakozó
1704925

Szolár csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, készülékház anyaga: PPE, szín: fekete, pólusszám: 1, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Krimpelés, Érintkezőtípus: Csap


Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy termelési eredmény az ezüstözött érintkezőknek köszönhetően
A szabadalmaztatott UNLOCK rendszer kisebb méretet, egyidejűleg kényelmes kioldást tesz lehetővé
Egyedülálló SUNCLIX csatlakozóprofil