Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PV-FT-C2F-HSG - Fotovillamos dugaszolható csatlakozó
1704926

Fotovillamos dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: SUNCLIX, szín: fekete, pólusszám: 1, méretezési feszültség: 1000 V DC, méretezési áram: 40 A, Csatlakozási mód: Krimpelés

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Nagy termelési eredmény az ezüstözött érintkezőknek köszönhetően
A szabadalmaztatott UNLOCK rendszer kisebb méretet, egyidejűleg kényelmes kioldást tesz lehetővé
Egyedülálló SUNCLIX csatlakozóprofil