ME MAX 22,5 F G 3-3 GYBN - Elektronikaház
2695895

Kalapsínre szerelhető készülékház, Komplett készülékház fém rögzítő lábbal, lapos kialakítás, szellőzőrés nélkül, szélesség: 22,6 mm, magasság: 85 mm, mélység: 91,15 mm, szín: szürkésbarna (hasonló RAL 8019), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó (opcionálisan), keresztösszekötő pólusszáma: 5

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek




Az Ön előnyei

Egyszerű szerelés
6,2 mm és 90 mm beépítési szélességgel kapható, modulárisan bővíthető
Többféle csatlakozási mód
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
Elfordítható átlátszó elülső fedlap