MKDSO 1,5/ 5-R-3,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs
2278416

keresztmetszet 1,5 mm2
raszterméret 3,5 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 5, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 5, cikkcsalád: MKDSO 1,5/..-R, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: világosszürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,3 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Jobb oldali lábkivezetésű termék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Karbantartás-mentes és rezgésálló a Reakdyn elvnek vagy a rugózó elemeknek köszönhetően
A nyomtatott áramköri kapocs a nyomtatott áramköri lapra merőlegesen áll
Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás