ME MAX 17,5 2-2 GN
-
Elektronikaház
2706917
Kalapsínre szerelhető készülékház, Magas kialakítás, szellőzőréssel, szélesség: 17,5 mm, magasság: 99 mm, mélység: 114,5 mm, szín: zöld (hasonló RAL 6021), keresztirányú kapcsolat: Kalapsín-buszcsatlakozó, keresztösszekötő pólusszáma: 5
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Szerelési útmutató | Kérjük, vegye figyelembe a felhasználói útmutatót a letöltési területen. |
Javaslat | Buszcsatlakozó érintkezőfelületeinek anyaga galvanizált arany (kemény arany) |
Terméktípus | Komplett ház |
Elektronikaház típus | Kalapsínre szerelhető készülékház |
Termékcsalád | ME MAX.. 2-2 |
Pólusszám | 8 |
16 | |
Max. pólusszám | 16 (raszterméret: 3,5 mm) |
12 (raszterméret: 5 mm) | |
8 (raszterméret: 7,25 mm/7,5 mm) | |
Sorok száma | 2 |
Szellőzőnyílás rendelkezésre áll | igen |
Méretrajz |
|
Szélesség | 17,5 mm |
Magasság | 99 mm |
Mélység | 114,5 mm |
A kalapsín felső élétől számított mélység | 107 mm |
NYÁK-kialakítás | |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szín | zöld (RAL 6021) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Készülékház anyaga | PA |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 20 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 20 °C |
Redukciós tényező | 1 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 5,2 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 30 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 30 °C |
Redukciós tényező | 0,91 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 4,7 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 40 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 40 °C |
Redukciós tényező | 0,81 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 4,2 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 50 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 50 °C |
Redukciós tényező | 0,7 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 3,6 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 60 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 60 °C |
Redukciós tényező | 0,57 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 3 W |
Veszteségi teljesítmény egyenkénti készülékház esetén 70 °C | |
Környezeti hőmérséklet | 70 °C |
Redukciós tényező | 0,49 |
Beépítési helyzet | függőleges |
Veszteségi teljesítmény | 2,55 W |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Gyorsulás | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Mechanikai szilárdság / ejtődob | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Ejtési magasság | 50 cm |
Frekvencia | 10 |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 15g |
Lökés időtartama | 11 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Védettség (IP kód) | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Környezeti feltételek | |
Max. elérendő IP kód | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesítménytől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 80 % |
Nyomtatott áramköri lapok helyeinek száma | 1 |
NYÁK-rögzítés módja | Reteszelés |
NYÁK lap vastagsága | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Átcsomagolás típusa | Karton |
Cikkszám | 2706917 |
Csomagolási egység | 10 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
Termékkulcs | ACHABA |
GTIN | 4017918914066 |
Tömeg/db (csomagolással) | 62,38 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 52,818 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2278377
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1769074
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1773594
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2200329
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2202345
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2200333
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 2199757
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Vakdugó 2706959
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY AU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1077605
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY AU - Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz 1077606
-
MKDSO 1,5/ 4-L-3,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2278432
-
MKDSO 1,5/ 4-R-3,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2278429
-
MKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2854102
-
MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2854092
-
MKDSO 2,5 HV/ 2L-7,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2199676
-
MKDSO 2,5 HV/ 2R-7,5 KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2199773
-
FKDSO 2,5/ 3-L KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2200318
-
FKDSO 2,5/ 3-R KMGY - Nyomtatott áramköri kapocs 2200317
-
ME FE-CONTACT - Üzemi földelőérintkező 2908294
-
ME MAX B-17,5 KMGY - Vakdugó 2706959
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optikai kábel 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optikai kábel 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optikai kábel 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optikai kábel 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optikai kábel 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optikai kábel 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optikai kábel 1071314
-
ME MF 17,5 - Foglalatrögzítő 2908281
-
ME BUS FE CONTACT - Üzemi földelőérintkező 2278076
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2713645
-
ME 17,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2201731
-
ME 17,5 TBUS ADAPTER KMGY - Kalapsín-buszcsatlakozó 2201757
-
PCO 17,5-L KMGY - Betápláló csatlakozó 2201684
-
ME MAX TBUS BS KMGY - Vakdugó 2199650
-
E/ME TBUS NS35 GY - Végbak 2713780
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 AU - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1860883
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Nyomtatott áramköri csatlakozó 1857919
-
PBR 42A BU - Keresztirányú összekötő 2201916
-
PBR 42A GY - Keresztirányú összekötő 2201917
-
PBR 42A RD - Keresztirányú összekötő 2201915
-
ME-SAS - Árnyékoló-csatlakoztató bilincs 2853899
-
CR MSTBO-G1 - Kódolólamellák 2199618
Az Ön előnyei
Közvetlenül kalapsínre szerelhető
Igény szerint kalapsínre szerelhető buszösszekötővel, valamint teljesítménycsatlakozó rendszerrel
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51