cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20050718Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 16 A | |||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A |
Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, sorok száma: 1, pólusszám: 3, cikkcsalád: MSTBO 2,5/..-G1L-THR, raszterméret: 5 mm, szerelés: THR forrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON MSTB 2,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Derékszögű, reteszelés: nélkül, csomagolás módja: 44 mm szélességű heveder, Bal oldali lábkivezetésű termék
Terméktípus | Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz |
Termékcsalád | MSTBO 2,5/..-G1L-THR |
Kialakítás | Through Hole Reflow alkalmas alkatrész |
Pólusszám | 3 |
Raszterméret | 5 mm |
Sorok száma | 1 |
Rögzítőperem | nincs |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 1 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 16 A |
UN névleges feszültség | 320 V |
Átmeneti ellenállás | 1,57 mΩ |
Méretezési feszültség (III/3) | 250 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
Szerelési mód | THR forrasztás |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | ónozott |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | fekete (9005) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 5 mm |
Szélesség [w] | 14,95 mm |
Magasság [h] | 16,5 mm |
Hossz [l] | 15,35 mm |
Forrasztócsap hossza, [P] | 2,5 mm |
Csapméretek | 1 x 1 mm |
NYÁK-kialakítás | |
Csaptávolság | 5,00 mm |
Furatlyuk átmérője | 1,5 mm |
Szemrevételező vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Méretvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Feliratozások tartóssága | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Polarizáció és kódolás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Érintkezőtartó használat közben | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Érintkezőtartó használat közben Követelmény: >20 N |
A vizsgálaton megfelelt |
Dugaszolási és húzóerők | |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
A ciklusok száma | 25 |
Dugaszolási erő pólusonként kb. | 7 N |
Húzóerő pólusonként kb. | 6 N |
Termikus vizsgálat | C vizsgálati csoport | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Ellenőrzött pólusszám | 4 |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | 1012 Ω |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2003-11 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 250 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 3,2 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 320 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 1,6 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 3,2 mm |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Élettartam-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN IEC 60512-5:1994-05 |
Maximális lökőfeszültség tengerszinten | 4,8 kV |
R1 átmeneti ellenállás | 1,57 mΩ |
R2 átmeneti ellenállás | 1,65 mΩ |
Dugaszolási ciklusok | 25 |
Klimatikus vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Korróziós igénybevétel | KFW 0,2 S/1 ciklus |
Hőigénybevétel | 100 °C/168 h |
Álló váltakozófeszültség | 2,25 kV |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (a deratinggörbe függvényében) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 55 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | 44 mm szélességű heveder |
Hevederszélesség [W] | 44 mm |
Átcsomagolás típusa | Átlátszó tasak |
Cikkszám | 2915216 |
Csomagolási egység | 170 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 170 Darab |
Értékesítési kulcs | ACHADB |
Termékkulcs | ACHADB |
Katalógus oldalszáma | 308. (C-1-2013) oldal |
GTIN | 4046356157988 |
Tömeg/db (csomagolással) | 5,039 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,971 g |
Vámtarifaszám | 85366930 |
Származási ország | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |