cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20050718Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 16 A | |||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A |
CSA
Engedély azonosítója: 13631Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
300 V | 10 A | |||
Felhasználói csoport D | ||||
300 V | 10 A |
VDE jelölés engedélyezése
Engedély azonosítója: 40050648Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 8 A |