Helytakarékos biztonsági csatolórelék galvanikus leválasztáshoz és teljesítményillesztéshez.
A PSRmini csatolórelék a legkeskenyebbek a piacon. Erősítse Ön is a digitális jeleket, és galvanikus leválasztással védje meg rendszerét. A kényszervezetett érintkezők egyszerű és gyors diagnosztikát tesznek lehetővé. A tervezett karbantartások során ez alacsony állásidőket tesz lehetővé.
A Termination Carrier a PSRmini-vel kombinálva egyedülálló egységsűrűséget nyújt a kapcsolószekrényben.
Önnek, mint az olaj-, gáz- és vegyipar szakértőjének az integritás és megbízhatóság a rendszereivel és komponenseivel szemben támasztott elsődleges igényei közé tartoznak.
Ezért bemutatjuk Önnek a galvanikus leválasztáshoz és teljesítményillesztéshez való helytakarékos biztonsági csatolóreléinket:
A releváns folyamatirányító rendszerekhez és az Ön speciális követelményeihez igazítva kínálunk SIL tanúsítású csatolómodulokat az Emergency Shut Down és Fire-and-Gas alkalmazásokhoz.
A biztonsági relé lelke a saját fejlesztésű kényszervezetett érintkezőjű elemi relénk. A Phoenix Contact innovatív relétechnológiája maximális biztonságot nyújt, és mindenkit meggyőz a számos technológiai jellemzőjének köszönhetően:
"$pageName"