Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Kytkentäkaapin nopea ja helppo rakentaminen

Teknologisesti johtavat tuotteet

Kattavalla ja räätälöidyllä COMPLETE line -tuotevalikoimalla rakennat kytkentäkaapit nopeasti ja helposti. Yhtenäinen muotoilu ja rakenne tekevät COMPLETE line -tuotteista erityisen helppoja asentaa. Näin säästät aikaa asennuksessa, käyttöönotossa ja huollossa. Kaikissa COMPLETE line -tuotteissa on push-in-liitäntätekniikka, ja näin kaikki sovellukset voidaan johdottaa nopeasti ja ilman työkaluja.

Edut

  • Helppokäyttöinen ja laadukas ulkomuoto yhtenäisen toiminnallisuuden ja muotoilun ansiosta
  • Nopea asennus ilman työkaluja push in-liitäntätekniikan avulla
  • Tuotannon ja logistiikan vähentyminen siltoihin, merkintään ja koestukseen tarvittavien standardisoitujen lisätarvikkeiden avulla
  • Koko kytkentäkaappi yhdestä lähteestä teknologisesti johtavilla COMPLETE line -tuotteilla