Prosessidatan jatkuvaan keräämiseen Phoenix Contact tarjoaa mobiiliverkkolaitteita, jotka tukevat kaikkia teknologiastandardeja (5G, 4G, 3G ja 2G). Koska matkaviestinverkko on käytettävissä kaikkialla maailmassa, laitteet auttavat kommunikoimaan luotettavasti myös alueilla, joilla infrastruktuuri on heikko.
Pienet ulkoasemat sekä kokonaiset järjestelmäpuistot, kuten syrjäiset pumppuasemat, voidaan tarpeen mukaan yhdistää ohjauskeskukseen tekstiviestillä vähäistä dataa käyttävän etäkäyttöprotokollan tai laajakaistaisen VPN-liitännän avulla.
Etäkäyttötekniikka kaikkiin tapauksiin Ohjausjärjestelmästä kenttätasolle
Mikä tiedonsiirtoväline on oikea omaan käyttötarkoitukseesi? Jos haluat ylittää pitkiä etäisyyksiä, suosittelemme valokuitua. Jos tiedonsiirtokaapeleita ei ole käytettävissä, olemassa olevat langattomat verkot tarjoavat hyvän vaihtoehdon. Phoenix Contact tarjoaa kaikille siirtovälineille sopivat komponentit: mediamuuntimesta valokuidun käyttöönottoa varten, (mobiilien) langattomien moduulien kautta aina sopiviin pistokkeisiin, kaapeleihin ja antenneihin.
Etäkäyttötekniikka eri viestintävälineiden kautta
Siirtovälineiden ominaisuudet
Etäkäyttötekniikan tietovälineiden vertailu
Etäkäyttöratkaisut
Avoin, skaalattava IIoT-ympäristö Proficloud.io mahdollistaa älykkään tiedonsiirron, komponenttien verkottamisen, ohjaustekniikan (PLC), älykkäät palvelut, kattavat tietoanalyysit ja samalla korkean turvallisuustason.
Hyödynnä pilvipohjaisen ratkaisun rajattomat mahdollisuudet tietojen jatkuvaan siirtoon. Proficloud.io-alustalla verkotat hajautetut laitteet kentällä helposti ja turvallisesti internetin kautta.
Laajentimien avulla voit yhdistää edullisesti pitkien etäisyyksien yli ulottuvia Ethernet-verkkoja tai sarjamuotoisia kenttäväyliä. Tässä ovat mahdollisia Gigabit-sovellukset sekä jopa 20 km:n kantamat. Käytä olemassa olevia kaapeleita kehittyneissä verkkoasennuksissa ja minimoi investointikustannukset. Löydä oikea laajennin sovellukseesi.
Ethernetin ja kenttäväylien valokuitumediamuuntimilla voit muuntaa kupariliitännät häiriöttömiksi valokuitukaapeleiksi ilman monimutkaisia ylijännitesuojaus-, häiriösuojaus- ja potentiaalintasausmenetelmiä. Toinen optisen tiedonsiirron etu on enimmäiskantaman kasvattaminen jopa 80 kilometriin pisteestä pisteeseen -yhteydessä.
Kerää langattomilla järjestelmillä mittaustietoja ja järjestelmätietoja helposti kaukaisilta tai vaikeasti liitettäviltä alueilta ja siirrä ne keskeisiin pisteisiin. Tämä on etäkäyttötekniikkaa ajatellen luotettava ja edullinen vaihtoehto kaapeleiden kautta tapahtuvaan tiedonsiirtoon, ennen kaikkea asennettaessa uusia järjestelmän osia tai korvattaessa viallisia kaapeleita. Langattomissa moduuleissa on erilaisia liitäntöjä, joten ne toimivat prosessiaseman paikallisten anturien ja toimilaitteiden sekä valvomon välisenä yhdyskäytävänä.
Linkit ja lataukset
LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security Liity nyt yhteisömme jäseneksi!
Teollisuuden tiedonsiirtoverkkojen kautta voidaan siirtää tietoja luotettavasti kentältä ohjaustason kautta aina pilveen asti. LinkedIn-sivullamme Industrial Communication and Cyber Security on kiinnostavaa tietoa mm. verkon käytettävyydestä, kyberturvallisuudesta ja etähuollosta. Liity yhteisömme jäseneksi!