Monochrome printer with UV inkjet technology and integrated “MARKING system app” identification software. 7" touch color display for printing plastic labels in UC, UCT, US, and UM format, as well as metal labels.
UV-LED-tulostimet
Innovatiivinen UV-mustesuihkutulostin BLUEMARK E.CARD merkitsee muovi- ja metallikorttimateriaaleja tehokkaasti. UV-LED-tulostin BLUEMARK ID COLOR mahdollistaa materiaalien monivärisen CMYK-painatuksen.
Monochrome UV inkjet card printer, with automated material processing, intuitive user guidance via the printer display, data exchange via OPC UA interface and marking software, for marking UC and UCT cards, UM strips, and metal markers.
Magazine, for holding EMLP-AL (100X60) and EMSP-AL (90X60) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
CMYK multicolor printer with UV inkjet technology, with integrated “MARKING system app” identification software, 7'' touch color display for printing plastic labels in UC, UCT, and UM format, as well as metal labels.
Cleaning cartridge, for replacement, compatible with BLUEMARK E.CARD
Ink cartridge including printhead, compatible with BLUEMARK E.CARD, for replacement, color: clear
Ink cartridge including printhead, compatible with BLUEMARK E.CARD, for replacement, color: black
Magazine for BLUEMARK printer, to hold EMLP-AL (100x60) and EMSP-AL (90x60)
Adapter plate for accommodating US sheets
Magazine, for holding EMP-AL (27X18) and EMLP-AL (27X18) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Edut
- Optimaalinen tulostuslaatu ja kestävyys UV-valon avulla tapahtuvan kovettumisen ansiosta
- Aikaa säästävä tulostusprosessi automaattisen materiaalinkäsittelyn ansiosta
- Soveltuu suurten tulostusmäärien käsittelyyn ja jatkuvaan teolliseen käyttöön
- Laajojen tulostusprojektien intuitiivinen toteuttaminen MARKING system -ohjelmistolla
- Merkintämateriaalien painatus mustavalkoisina ja värillisinä
Uudet tuotteet
Tehokas UV-mustesuihkutulostin
Korttimateriaalin tehokas merkintä
BLUEMARK E.CARD -korttitulostin tekee vaikutuksen tehokkuudellaan ja kestävillä merkintäratkaisuillaan. Modulaarisen mustekonseptin ansiosta vain vähän ylläpitoa vaativa UV-mustesuihkutulostin mahdollistaa optimaalisen tulostusjäljen muovi- ja metallimateriaaleille.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Yksivärinen UV-mustesuihkukorttitulostin
- Lämpömustesuihkutulostustekniikka UV-kovetuksella
- UC- ja UCT-korttien, UM-nauhojen ja metallimerkkien merkintä
- Automaattinen materiaalin syöttö
- Liitännät: USB, Ethernet, WiFi
Edut
- Jopa 40 % ajansäästö automaattisen materiaalinkäsittelyn ansiosta
- Sovellukseen optimoitu merkintä modulaarisen mustekonseptin ansiosta
- Optimaalinen tulostusjälki muovi- ja metallimateriaaleille UV-LED-musteen ja TIJ-tekniikan innovatiivisen yhdistelmän ansiosta
- Helppo käyttää intuitiivisen käyttöohjeistuksen ja tehokkaiden ohjelmistoratkaisujen ansiosta
- Alhaiset ylläpitokulut, koska koko mustejärjestelmä on helppo vaihtaa jokaisen mustepatruunan yhteydessä
BLUEMARK E.CARD Tehokas UV-mustesuihkutulostin
BLUEMARK E.CARD asettaa uudet standardit teollisuuden merkinnöille. Se tekee vaikutuksen korkealla tehokkuudellaan ja kestävillä merkintäratkaisuillaan. Lämpömustesuihkutekniikan ja UV-LED-kovetteisten musteiden innovatiivisen yhdistelmän ansiosta tulostin mahdollistaa optimaalisen tulostusjäljen muovi- ja metallimateriaaleille. Mustekasetin ja tulostuspään säännöllinen vaihtaminen minimoi ylläpidon tarpeen. Merkintäohjelmisto tekee tulostustöiden suunnittelusta ja valvonnasta helppoa ja intuitiivista. Tulostimen näytöstä saat lisäksi kaikki tarvittavat tiedot laitteen ja tulostuksen tilasta.
BLUEMARK ID COLOR Joustava UV-LED-tulostin
BLUEMARK ID COLOR -UV-LED-tulostin merkitsee merkintämateriaalit yksivärisellä ja CYMK-moniväritulostuksella. Monipuolinen tulostin tulostaa kortti- ja arkkimuotoiset materiaalit sekä alumiinimerkit nopeasti ja helposti. Erittäin kestävän UV-LED-tekniikan ansiosta materiaalit ovat välittömästi tahraantumattomia ja naarmuuntumattomia, joten niitä voi käyttää heti. Käyttö on intuitiivista ja aikaa säästävää integroidun merkintäohjelmiston avulla tai syöttämällä tiedot suoraan tulostimen värikosketusnäytön kautta.