Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Holkkitiivisteet ja kaapeleiden läpivienti

Kaapeleiden läpivientijärjestelmä ja holkkitiivisteet

Holkkitiivisteiden käyttö takaa yksittäisten kaapeleiden erityisen luotettavan ja vankan läpiviennin kytkentäkaappiin. Kaapeleiden läpivientijärjestelmä CES tarjoaa lisäksi selkeän ja kustannuksia säästävän ratkaisun useiden kalustettujen ja kalustamattomien kaapeleiden tilaa säästävään läpivientiin. Valitse yhdisteltävät moduulit tai kaapeliläpivientilaipat.

Edut

  • Säästä tilaa kytkentäkaapissa siirtämällä pistoliittimet sisätilaan
  • Helppo käsitellä: erikoistyökaluja ei tarvita
  • Erittäin turvallinen lujatekoisen ja öljynkestävän rakenteen ansiosta
  • Luotettava tiiviys ja vedonpoisto
  • Kattava tuotevalikoima – malleja erilaisiin käyttökohteisiin
Kaapeleiden läpivientijärjestelmä CES

Kaapeleiden läpivientijärjestelmän CES konfiguraattori

Kokoa yksilöllinen kaapeleiden läpivientijärjestelmä CES-konfiguraattorin avulla. Yhdistä taivutussuojuksia laajasta pyörö- tai AS-Interface-johtimille tarkoitetusta valikoimasta ja täydennä ratkaisu sopivilla lisätarvikkeilla.

Holkkitiivisteet

Holkkitiivisteet

Holkkitiivisteet

Holkkitiivisteet tarjoavat erityisen luotettavan ja vankan tavan viedä yksittäisiä kaapeleita kytkentäkaappiin. Laajaan valikoimaan kuuluu materiaaleiltaan ja rakenteiltaan erilaisia tuotteita. Suuret vedonpoistovoimat, varma tiiviste ja tärinänkestävät muoviset holkkitiivisteet takaavat luotettavuuden myös äärimmäisissä olosuhteissa. Räjähdysvaarallisiin tiloihin tai EMC-vaatimusten mukaiseen käyttöön tarkoitettujen versioiden avulla Phoenix Contact täyttää lukuisten sovellustilanteiden vaatimukset.

Vakioholkkitiivisteet
Ex-holkkitiivisteet
EMC-holkkitiivisteet
Holkkitiivisteiden kierre
Halkaistava tiiviste, holkkitiiviste
Holkkitiivisteiden IP-suojaustesti
Vakioholkkitiivisteet

Vakioholkkitiivisteitä on saatavana polyamidi- ja messinkiversioina. Muoviset versiot ovat erittäin helppoja asentaa, ja niitä voidaan käyttää kaikkialla, kun taas metallisille holkkitiivisteille on ominaista niiden erinomainen lämmönkestävyys. Tuotevalikoimaan kuuluu rengastiivisteellä varustettuja holkkitiivisteitä liitäntämuhveilla varustetuille koteloille sekä holkkitiivisteitä kierteillä varustetuille koteloille.

  • Muoviset polyamidiholkkitiivisteet integroidulla vedonpoistolla kotelointiluokassa IP68, metrisellä, Pg- tai NPT-kierteellä
  • Messinkiset, nikkelöidyt holkkitiivisteet integroidulla vedonpoistolla kotelointiluokassa IP68/IP69K, metrisellä, Pg- tai NPT-kierteellä

Ex-holkkitiivisteet

Ex-sovellusten holkkitiivisteet tarjoavat erittäin korkeaa turvallisuutta räjähdysvaarallisilla alueilla. Luotettavaan käyttöön on saatavana versioita suojatuille ja suojaamattomille kaapeleille suojaustavoilla "paineenkestävä kotelointi" (tyyppi "d"), "korotettu turvallisuus" (tyyppi "e") sekä "kaasutiivis" (tyyppi "nR"). Holkkitiivisteet on hyväksytty kansainvälisten standardien (ATEX, IECEx, UL, GHOST) mukaan ja niiden kotelointiluokat ovat IP66/IP67 ja IP68.

  • Messinki, suojatuille kaapeleille suojaustyyppi "e", suojaamattomille kaapeleille suojaustyypit "d", "e" ja "nR"
  • Ruostumaton teräs, suojatuille ja suojaamattomille kaapeleille suojaustyypit "d", "e" ja "nR"
  • Ympäristöystävällisillä termoplastisesta elastomeerista (LSF) valmistetuilla tiivisteillä
  • Sulkuruuvit ja paineentasaus kaikissa versioissa

EMC-holkkitiivisteet

Häiriösuojattuja kaapeleita varten on saatavana luotettavia messinkisiä EMC-holkkitiivisteitä elastisilla suojakosketinjousilla helppoon kalustukseen. Hyvin johtavat lamellit takaavat luotettavan liitännän vähäisellä ohmisella ja induktiivisella vastuksella johdinsuojan ja pistoliitinkotelon tai kytkentäkaapin seinämän välillä.

  • Messinkiset, nikkelöidyt EMC-holkkitiivisteet integroidulla vedonpoistolla kotelointiluokassa IP68, metrisellä tai Pg-kierteellä

Holkkitiivisteiden kierre

Holkkitiivisteitä on saatavana metrisillä kierteillä koossa M12–M63. Saatavana on lisäksi Pg- ja itsetiivistyviä NPT-kierteitä.

Halkaistava tiiviste, holkkitiiviste

Holkkitiivisteet, joissa on halkaistu tai kaksiosainen tiiviste, mahdollistavat esiasennettujen kaapeleiden helpon ja tiiviin sisäänviennin.

Holkkitiivisteiden IP-suojaustesti

Kloropreenikumista valmistetut tiivisteet ja NBR-kumista valmistetut O-renkaat, joiden kotelointiluokka on IP68 (joissakin tapauksissa IP69K), varmistavat optimaalisen kotelon tiiviyden.

Kaapelin läpivienti, jossa erilaisia kaapeleita ja liitinkisko

Kaapelin läpivienti, jossa erilaisia kaapeleita ja liitinkisko

Modulaarinen kaapeleiden läpivientijärjestelmä

Kaapeleiden läpivientijärjestelmän CES modular avulla kaapelit voidaan viedä kytkentäkaappiin selkeästi ja järjestelmällisesti. Sekä kalustetut että kalustamattomat johdot voidaan asentaa tai vaihtaa nopeasti yhdistettävien taivutussuojusten avulla. Kaapeleiden läpivientijärjestelmä mahdollistaa turvallisen tiivistyksen ja vedonpoiston DIN EN 50262 -standardin mukaisesti. Taivutussuojuksia on saatavana useassa eri muodossa eri halkaisijoilla. Ne ovat erittäin lujatekoisia, kestävät äärimmäisiäkin ympäristövaikutuksia ja ovat luotettavasti tiiviitä kotelointiluokan IP54 mukaisesti.

Kaapeleiden läpivientijärjestelmän tiivistekehykset
Kaapeleiden läpivientijärjestelmän asennus
Sanka- ja ruuvilukitus, kaapeleiden läpivientijärjestelmä
Kaapeleiden läpivientijärjestelmän tiivisteet
Tukevat taivutussuojukset kaapelin läpivientijärjestelmään
Kaapelin sisäänvienti teollisuusliittimille
Kaapeleiden läpivientijärjestelmän tiivistekehykset

Halkaistavat tiivistekehykset mahdollistavat DIN EN 50262 -standardin mukaisten esiasennettujen kaapeleiden turvallisen tiivistämisen ja vedonpoiston. Sitä varten pistoliittimet viedään yksinkertaisesti seinämäaukkojen läpi.

Kaapeleiden läpivientijärjestelmän asennus

CES-tiivistekehykset voidaan asentaa suoraan vakioseinämäaukkoihin teollisuuspistoliittimiä varten. Snap on -kehys helpottaa asennusta paikan päällä.

Sanka- ja ruuvilukitus, kaapeleiden läpivientijärjestelmä

Valitse jaettavista tiivistyskehyksistä, joissa ruuvi- tai sankalukitus. Sankalukitus ei vaadi työkaluja ja voidaan siten asentaa erityisen helposti ja nopeasti myös vaikeapääsyisiin kohtiin.

Kaapeleiden läpivientijärjestelmän tiivisteet

Halkaistavien suojusten avulla valmiiksi kalustetut kaapelit voidaan asettaa helposti paikalleen ja asentaa – myös jälkikäteen. Lisäksi on saatavana joustavasti leikattavia kartiotiivisteitä, jotka tiivistävät erilaisia kaapelin halkaisijoita kotelointiluokkaan IP65 saakka.

Tukevat taivutussuojukset kaapelin läpivientijärjestelmään

Harmaat, termoplastiset muovitiivisteet eivät ole syttymisherkkiä UL 94 V0:n mukaan, ja ne ovat hapon- ja lipeänkestäviä. Mustat NBR-kumitiivisteet kestävät polttoaineita, öljyjä ja rasvoja ja säilyttävät joustavuutensa myös alhaisissa lämpötiloissa.

Kaapelin sisäänvienti teollisuusliittimille

Vakiokokoisen Rittal-aukon levennys 35 mm:stä 51 mm:iin mahdollistaa myös suorakulmaisten HEAVYCON-teollisuuspistoliittimien seinämäläpiviennin ja tiivistämisen.

Kaapeleiden läpivientilaippa kytkentäkaapin seinämälle

Kaapeleiden läpivientilaippa kytkentäkaapin seinämälle

Läpivientilaipat kalustamattomille johdoille

CES Multilaipat ovat metallivahvisteisia kaapelin läpivientilaippoja. Kaapelin läpivientilaipat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia johtimien erittäin tiiviiseen viemiseen kytkentäkaapin seinämän läpi. CES Multilaippojen avulla voidaan viedä jopa 37 kalustamatonta kaapelia vain yhden osan kautta kytkentäkaappiin. Kaapelin läpivientilaipat soveltuvat myös ulkokäyttöön.

CES Multilaippojen taivutussuojusten katkaisu
Multilaippa-kaksoiskalvotiiviste
Säästä tilaa CES Multilaippojen avulla
CES Multilaippa kytkentäkotelossa
CES Multilaippojen joustava käyttö
Multilaipat äärimmäisiin olosuhteisiin
CES Multilaippojen taivutussuojusten katkaisu

Jos haluat asentaa kalustamattomia kaapeleita kytkentäkaappiin, riittää, että leikkaat CES Multilaippojen taivutussuojukset oikeaan halkaisijaan.

Multilaippa-kaksoiskalvotiiviste

Kaksoiskalvotiiviste suojaa asennuksen aina kotelointiluokkaan IP66/67 asti. Metallivahvisteiset levyt ovat luotettavan tiiviitä myös ulkokäytössä.

Säästä tilaa CES Multilaippojen avulla

CES Multilaipat tarjoavat tilaa säästävän läpiviennin jopa 37 kaapelille yhden ainoan levyn kautta. Aukot on sijoitettu jäsennellysti, mikä takaa kaapelin sisäänviennin järjestyksessä.

CES Multilaippa kytkentäkotelossa

CES Multilaipat mahdollistavat suuren joustavuuden, sillä niitä voidaan käyttää halkaisijaltaan 5-60 mm:n kaapeleille, ja ne soveltuvat siten monenlaisiin sovelluksiin.

CES Multilaippojen joustava käyttö

Yhdessä moduulilevyn kanssa CES Multilaippa voidaan asentaa paitsi kytkentäkaapin seinämään, myös kaapin pohjalle.

Multilaipat äärimmäisiin olosuhteisiin

Laipat kestävät liekkejä (paloluokka V0, UL 94) ja öljyjä (musta materiaali), ja niiden lämpötila-alue on -40 °C...+100 °C.

Tuote-esite
Kytkentäkaapin lisävarusteet

Tutustu kytkentäkaapin lisävarusteiden tuotevalikoimaan tuote-esitteessä. Lisätarvikkeet takaavat suojan ja järjestyksen kytkentäkaapissa ja sen ympärillä. Lisäksi pistorasiat ja huoltoliitännät tukevat helppoa ylläpitoa, huoltoa ja diagnostiikkaa.

Lataa esite
Kytkentäkaappi, jossa on erilaisia kytkentäkaapin lisävarusteita