Turvalliset kytkentäreleet

Turvalliset kytkentäreleet

Turvallinen käyttää prosessiteollisuudessa

Sertifioidut, pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut kytkentäreleet turvalliseen päälle- ja poiskytkentään.

Takaisin: Turvarelemoduulit

Kategoriat

Hae kohteesta Turvalliset kytkentäreleet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Prosessiteollisuus tai koneenrakennus: signaalit on kytkettävä luotettavasti hätätilanteessa. Phoenix Contact tarjoaa tähän tarkoitukseen kytkentäreleitä, joissa on pakko-ohjatut koskettimet.

Edut

  • Maksimaalista turvallisuutta – EN 50205:n mukaiset pakko-ohjatut koskettimet
  • Varma diagnostiikka ja helppo koestus IEC 61508:n mukaisesti
  • Erinomainen yhteensopivuus: räätälöity prosessiteollisuuden ohjausjärjestelmiin
  • Helppo verifiointi mahdollinen, koska kaikki turvatekniset parametrit on annettu

Erittäin kompaktit, turvalliset PSRmini-kytkentäreleet

Erittäin kompaktit, turvalliset PSRmini-kytkentäreleet  

PSRmini säästää jopa 70 % tilaa

Itse kehitetyn reletekniikan tuloksena PSRmini-kytkentäreleet ovat erittäin tilaa säästäviä. Pakko-ohjatuilla koskettimilla varustetut SIL-kytkentäreleet säästävät tilaa jopa 70 % tehokkuudesta tinkimättä.

  • Rakenneleveys 6 mm
  • Kytkentäreleet turvalliseen päälle- ja poiskytkentään
  • LEDit mahdollistavat SIL-hyväksytyn diagnostiikan suoraan moduulissa
  • Ohjauksen aktiiviset vikailmoitukset lyhentävät seisokkiaikoja suunniteltujen huoltovaiheiden aikana.
  • Yhteensopivia yleisten turvajärjestelmien kanssa

Perinteinen turvallinen kytkentärele PSRclassic

Perinteinen turvallinen kytkentärele PSRclassic  

Perinteiset kytkentäreleet turvalliseen poiskytkentään

PSRclassic-sarja sisältää pakko-ohjatuilla koskettimilla varustettuja perinteisiä kytkentäreleitä luotettavaan poiskytkentään. Perinteisissä kytkentäreleissä on runsaasti toimintoja, ja niistä on saatavilla eri versioita. Kotelon leveys vastaa markkinoilla yleisesti olevia kotelokokoja.

  • Rakenneleveys 17,5 mm:stä alkaen
  • Kytkentärele turvalliseen poiskytkentään
  • Yhteensopivia yleisten turvajärjestelmien kanssa

Testattua turvallisuutta pakko-ohjattujen koskettimien ansiosta

Pakko-ohjatut koskettimet  

Pakko-ohjatut koskettimet

Pakko-ohjauksessa perusreleen sulkeutuva ja avautuva kosketin ovat mekaanisesti yhteydessä toisiinsa. Siten sulkeutuva ja avautuva kosketin eivät voi olla samanaikaisesti kiinni. Yhdessä sopivan kytkentätavan kanssa avautumisvirhe tunnistetaan luotettavasti. Tämä on luotettavin tapa taata henkilöiden ja koneiden maksimaalinen turvallisuus.

PSRmini ja PSRclassic -tuotteet on varustettu pakko-ohjatuilla koskettimilla parhaan mahdollisen turvallisuuden varmistamiseksi.

Joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä

Phoenix Contactin joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä  

Phoenix Contactin joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä

Älykkään IO:n eli yleiskäyttöisten IO-moduulien ansiosta käyttäjille avautuu prosessiteollisuudessa täysin uusia mahdollisuuksia, joita he voivat hyödyntää niin uusissa laitteistoissa kuin jälkiasennuksissakin.

Phoenix Contactin joustava I/O-ristikytkentäjärjestelmä auttaa tekemään yleisestä I/O:sta entistä yleiskäyttöisemmän liityntä- ja kytkentätasolla. Järjestelmä koostuu standardoidusta perusmoduulista ja vaihdettavista I/O-lisätarvikkeista erilaisilla sähköisillä toiminnoilla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260