Takaisin

Mikä redundanssi on?

Jos lyhyetkin 24 V syötön katkokset voivat aiheuttaa suuria vahinkoja. Rakenna siksi redundanttinen tehonsyöttöjärjestelmä

Ainakin yksi verkon varmennus

Redundanssi on tärkeä aina, kun koneen tai laitteiston seisokista seuraa suuria kustannuksia.  

Jos toinen tehonsyöttö katkeaa, toinen syöttää täyden kuorman.

Redundanssi tarkoittaa päällekkäisyyttä. Verkossa on ainakin yksi varmennus.

  • "n+1"-redundanssissa käytetään esimerkiksi kolmea teholähdettä, joista kunkin nimellisvirta on 10 A. Ne toimittavat yhteensä 20 A.
  • "1+1" redundassissa kahden 20 A moduulin lähdöt on kytketty rinnakkain ja ne syöttävät 20 A kuormaa.

Jos johonkin laitteista tulee sisäinen vika tai toiminta keskeytyy, toinen laite huolehtii automaattisesti laitteiden täydestä tehontarpeesta.

100 prosentin redundanssi oikosulun yllättäessä

Diodit tai redundanssimoduulit erottavat rinnakkain kytketyt teholähteet. Mikäli toisessa laitteessa on oikosulku, toinen laite syöttää edelleen täyden tehon. Teho syötetään myös, vaikka toisen teholähteen syöttöjohdoissa on oikosulku.


Takaisin
Lisätietoa
  • Mikä redundanssi on?

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS