Aktiiviset redundanssimoduulit
Redundanssimoduulit
Redundanssimoduulin avulla kaksi teholähdettä voidaan kytkeä irti, ja se takaa järjestelmän korkean käytettävyyden ja tuottavuuden. Redundanttinen teholähde on erityisen tarpeellinen sovelluksissa, joissa toimintavarmuudelle asetetaan korkeimmat vaatimukset. Redundanttinen järjestelmä estää järjestelmäseisokin yhden verkkolaitteen vioittuessa.
Tuoteryhmät
QUINT S-ORING erotukseen ja valvontaan
Aktiivinen QUINT S-ORING -redundanssimoduuli erotukseen ja valvontaan
QUINT S-ORING on aktiivinen, yksikanavainen redundanssimoduuli redundanttisen järjestelmän kahdennukseen. Kun yhdistät sen uuteen QUINT POWER -teholähteeseen, käytössäsi on täysin valvottu järjestelmä.
QUINT ORING erotukseen, valvontaan ja säätöön
Aktiivinen QUINT ORING -redundanssimoduuli erotukseen, valvontaan ja säätöön
Aktiiviset QUINT ORING -redundanssimoduulit valvovat koko redundanttista järjestelmää eli tulojännitettä, johdotusta ja kuormitusvirtaa. Kriittiset käyttötilat tunnistetaan ajoissa ja redundanttisuus voidaan palauttaa.
Diodimoduulit erotukseen
Diodimoduulit erotukseen
Yksinkertaisilla diodimoduuleilla varustettu redundanttinen teholähde erottaa kaksi virtalähdettä. Näin oikosulku toisen virtalähteen lähdössä tai syöttöjohdossa virtalähteestä diodiin ei vaikuta kuormaan.