Takaisin

Valokaapeli- ja kupariasennustekniikka

Valokaapeleiden asennustekniikka

Valokaapelit  

Valokaapeleiden asennustekniikka

Kasvavat tietomäärät ja tiedonsiirtonopeudet, lisääntyvät EMC-kuormitukset sekä yhä laajemmat asennukset vievät kuparitekniikan nopeasti suorituskykynsä äärirajoille. Siksi valokuitukaapelin kautta tapahtuvasta optisesta tiedonsiirrosta on tullut jo standardi kriittisissä järjestelmissä, joiden käytettävyydelle asetetaan korkeita vaatimuksia.

Phoenix Contactin valokaapelitekniikka tarkoittaa teollisuuden käyttöön soveltuvia ratkaisuja, jotka voidaan asentaa ja huoltaa helposti ja nopeasti.

Kupariasennustekniikka

Pistoliittimet  

Kupariasennustekniikka

Pistoliittimet ovat PROFBUS-johdotuksessa huomattavasti haarajohtoja joustavampia. Väyläliitin voidaan liittää väylään ja irrottaa siitä koska tahansa ilman tietoliikenteen katkeamista. RS-485-tiedonsiirtotekniikassa voidaan käyttää sekä 9-napaista D-SUB-pistoliitintä että M12-pyöröpistoliitintä.

D-SUB-pikaliitäntä Profibus-laitteille

D-SUB-pikaliitäntäpistokkeilla tulevia ja lähteviä väyläkaapeleita voidaan liittää kätevästi ja nopeasti. Tuotevalikoima sisältää pikaliitäntäpistokkeet jokaiseen PROFIBUS-sovellukseen:

  • 35°- ja 90°-kaapelitulo
  • Aksiaalinen kaapelitulo
  • Lisäohjelmointiliitäntä
  • Integroidut, kytkettävät päätevastukset

Voit käyttää Profibus-kaapeleiden pistokkeita sekä massiivisilla että taipuisilla kuparijohtimilla. Päätevastus on kaikissa versioissa valmiina. Voit ottaa päätevastuksen käyttöön kätevästi ulkoa päin liukukytkimen avulla.

Ylijännitesuojaus

Tietojen ja signaalien suojaaminen luvattomalta pääsyltä, viruksilta, madoilta ja troijalaisilta ei riitä – estä myös salamaniskun tai kytkennän aiheuttamat ylijännitevauriot.
Ylijännitesuoja estää paitsi mekaaniset vauriot, myös jännitepiikkien aiheuttaman ohjelmiston tai tietojen menetyksen. Erityisesti rakennuksen ulkopuolelle ulottuvissa asennuksissa laitteet, jotka useimmiten on liitetty Ethernet-kaapeliin, ovat vaarassa.
Toimi varman päälle ja valitse Phoenix Contactin TRABTECH-ylijännitesuoja.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260