Power over Ethernet

Power over Ethernet

PoE – kaksi yhdessä

Power over Ethernet -laitteet siirtävät dataa ja energiaa yhdellä kaapelilla.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Power over Ethernet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Et tarvitse erillistä jännitteensyöttöä, kun asennat laitteita vaikeapääsyisiin ja kaukana sijaitseviin laiteosiin. Phoenix Contactin PoE (Power over Ethernet) -teollisuuslaitteissa sähkönsyöttö ja datasiirto tapahtuvat yhdellä Ethernet-kaapelilla.

Edut

  • Pieni johdotustarve helpottaa laitteen asentamista
  • IEEE 802.3 -yhteensopivana valmistajasta riippumaton
  • Helppo käsittely nopeuttaa asennusta olemassa oleviin järjestelmiin
  • Power over Ethernet -laitteet ovat osa COMPLETE line -järjestelmää

Suuret verkot – vähemmän johtoja

Verkon luominen Power over Ethernet -laitteilla ja ilman  

Power Over Ethernet vähentää johtojen määrää

Yleensä verkon kaikille Ethernet-laitteille on järjestettävä erillinen virransyöttö- ja datakaapeli. Kun käytät Power over Ethernet -laitetta, et tarvitse erillistä jännitekaapelia ja ylimääräisiä verkkolaitteita ja säästät myös asennuskustannuksissa. Päätelaitteen jännitteensyöttö tapahtuu suoraan Ethernet-kaapelin kautta. Sähkövirta ja data lähetetään datayhteyden ja PSE (Power Sourcing Equipment) -moduulin (kuten PoE-injektorin tai PoE-kytkimen) kautta. Vastaanottajana toimii PD (Powered Device) -laite, kuten kamera, IP-puhelin tai WLAN-yhteyspiste. Myös muut kuin PoE-päätelaitteet hyötyvät siitä, että johtoja on vähemmän. Tätä varten päätelaitteen edelle asetetaan PoE-jakaja. Se jakaa PoE-laitteen erillisiin data- ja energiajohtoihin.

PoE-injektorit

Power over Ethernet -injektoreita eri liitäntätekniikoilla  

Midspan-PoE-injektoreita eri teholuokissa standardin IEEE 802.3- af, -at ja, -bt mukaan

Uuden tuoteperheen Power over Ethernet -injektoreita käytettäessä kenttälaitteiden data ja jännite siirtyvät yhdessä kaapelissa. PoE-injektoreissa on erilaisia liitäntätekniikoita, jotka helpottavat kenttäkaapelien asentamista huomattavasti. Voit valita IDC-, Push-in- ja ruuviliitäntöjen väliltä. Saatavana on myös malleja, joissa on kaksi RJ45-liitäntää.

PoE-kytkimet

Perus- ja hallittavat PoE-kytkimet  

PoE-teollisuuskytkimet valvonta- ja turvallisuusratkaisuihin

Phoenix Contactilla on kattava valikoima perus- ja hallittavia teollisuuskytkimiä PoE-päätelaitteille, kutenIP-kameroille. Ei-hallittavat IP20- ja IP65-suojausluokan Power over Ethernet -peruskytkimet soveltuvat täydellisesti yksinkertaisiin PoE-ratkaisuihin, joissa on enintään kahdeksan PoE-PD-laitetta. Kestävissä hallittavissa PoE-kytkimissä on myös kahdeksan PoE-porttia ja lisätoimintoja PoE-laitteen konfigurointiin.

PoE-jakaja

Power over Ethernet -jakaja PD 1000  

PoE-jakaja erottaa energian ja datan paikan päällä

Power over Ethernet -jakajien avulla voit asentaa kaukana sijaitseviin asemiin myös muita kuin PoE-päätelaitteita helposti ja edullisesti. PoE-jakaja erottaa muun muassa WLAN- tai Bluetooth-yhteyspisteiden, ohjausten ja I/O-asemien datan ja energian paikan päällä ja toimittaa ne erikseen käyttöön. Näin voit hyödyntää PoE-ratkaisun tuomat kustannusedut ja yksinkertaisen johdotuksen myös muissa kuin PoE-verkkokomponenteissa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260