Rakenna kytkentälaitteistot modulaarisesti ja aikaa säästäen – sekä signaalin että tehon johdotukseen.
Kytkentäkaapista kokonaisiin järjestelmiin; pistokeliitettävät ratkaisut ovat välttämättömiä nykysovelluksissa. Phoenix Contactin pistokeliitettävien liittimien avulla asennus ja käyttöönotto sujuvat nopeasti ja joustavasti.
COMBI-pistokejärjestelmä mahdollistaa sovelluksen aikaa säästävän ja modulaarisen kokoonpanon. Olennainen tunnusmerkki on yhtenäiseksi suunniteltu pistokevyöhyke. Pistokevyöhykkeen ansiosta liittimiä ja pistokkeita voidaan yhdistellä sovelluskohtaisesti riippumatta liitäntätekniikasta.
COMBI-tuoteperheen pistokejärjestelmä mahdollistaa pistokeliitettävän johdotuksen jopa 41 A:n nimellisvirralla ja 1000 V:n nimellisjännitteellä. Integroidulla lisäjousella varustettu kosketinjärjestelmä täyttää äärimmäiset tärinänkestävyysvaatimukset.
COMBI-järjestelmä suojaa käyttäjiä optimaalisesti, sillä sekä perusliittimet että pistokkeet ovat kosketussuojattuja. Turvallisuusnäkökulman lisäksi projektisuunnittelu on mahdollisimman joustavaa: syöttö voidaan toteuttaa liittimien tai pistokkeiden kautta.
Helppo ja yksilöllinen koodausmahdollisuus parantaa johdotusturvallisuutta ja estää virhekytkennät. Yksittäiset koodausosat työnnetään perusliittimen koodauspaikkaan, ja koodauskärki irrotetaan pistokkeesta.
Kiskoasenteinen liitinversio on ratkaisu mataliin sovelluksiin. Integroitu Duo-jalusta mahdollistaa kiinnityksen sekä NS 15- että NS 35 -asennuskiskoon.
Tehokkaat seinämäläpiviennit voidaan toteuttaa kiinnittämällä SSL-seinäläpivienti vakioliittimeen. Seinämäläpivienti työnnetään aukkoon, ja se lukittuu automaattisesti.
COMBI-pistokejärjestelmä tarjoaa rajatonta joustavuutta.
Kytkentäkaapin sekä teho- ja ohjauskomponenttien syötöstä hajautettujen järjestelmäosien nopeaan asennukseen saakka. COMBI-pistokejärjestelmä sisältää aina optimaalisen ratkaisun.
Järjestelmällä on lukuisia etuja. Kytkentäkaapin sisäiset pistokeliitettävät komponentit voidaan asentaa ja myös irrottaa nopeasti ja helposti. Pistoliitettävät kaapelit takaavat turvallisen jännitteensyötön kytkentäkaapista toiseen. Irtoliitäntöjä ei ole tarkoitettu pelkästään ahtaiden tilojen johdotukseen. Niiden avulla myös esikalustettuja kaapeleita voidaan pidentää vaivattomasti.
Tunnetut yritykset ovat vakuuttuneet COMBI-järjestelmän standardoidun pistokevyöhykkeen joustavista ja monipuolisista mahdollisuuksista. Rittal käyttää COMBI-järjestelmää ja on integroinut pistokevyöhykkeen uusiin RILine 60 -laiteadaptereihin.
Kolme push-in-kosketinta esimerkiksi sisäiseen johdotukseen ja PIN-koskettimet pistokeliitettävään ulkoiseen johdotukseen. Näin voidaan toteuttaa modulaarisia järjestelmäkonsepteja käyttöönoton nopeuttamiseksi tai vaihtaa järjestelmäosia nopeasti huoltotilanteessa.
Kosketinpaikkojen suuri määrä tekee liittimistä sopivia kompakteiksi, pistokeliitettäviksi liityntämoduuleiksi. Suuri merkintäpinta ja muodoltaan yhtenäiset merkintäalustat pääterajoitintoiminnolla varmistavat selkeän matriisimerkinnän.
PT 2,5-4L -nelikerrosliittimillä ohjausten ja järjestelmäosien signaaleja voidaan ristikytkeä ahtaimmassakin tilassa. Erilaiset silloitusmahdollisuudet liitinkiskossa sekä ristikytkentämahdollisuudet vapaasti kalustettavissa, 4-napaisissa pistokkeissa mahdollistavat kompaktit, kolmiulotteiset signaalinjakajat.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"