Takaisin

Nopea ja virheetön signaaliyhteys Termination Carrier -alustalla MINI Analog Pro -erotusvahvistimille

Nopea ja virheetön signaaliyhteys

Termination Carrier -alusta MINI Analog -erotusvahvistimilla  

Termination Carrier vakiokiskolaitteilla

Kompaktit Termination Carrier -alustat yhdistävät modulaaristen asennuskiskolaitteiden ja järjestelmäkaapeloinnin edut toisiinsa.

Valitse useista vakiotuotetyypeistä sopiva toiminto signaalinkäsittelyyn.

Esiasennettujen järjestelmäkaapelointien kautta yhdistät moduulit nopeasti ja virheettömästi ohjauskohtaisiin I/O-moduuleihin – Plug-and-Play.

Kompakti - paras liitäntätiheys

80 x 200 cm -kytkentäkaappi varustettuna MINI Analog Termination Carrier -alustoilla  

Jopa 320 kanavaa 80 x 200 cm:n kokoisessa kytkentäkaapissa

Yhdessä erittäin kompaktien MINI Analog Pro -erotusvahvistinten kanssa Termination Carrier tarjoaa ainutlaatuisen liitäntätiheyden kytkentäkaapissa.

Säästä jopa 65 prosenttia tilaa markkinoilla yleisiin ratkaisuihin verrattuna:

  • Kompakti rakenne: korkeus 160 mm ja syvyys noin 175 mm, mukaan lukien kiinnitetyt moduulit.
  • Tilaa säästäen järjestetyt järjestelmäliitännät: järjestelmäkaapelien säde ei ulotu moduulien yli.
  • Asennuskiskopidike integroidulla päätypuristimella mahdollistaa useamman Termination Carrier -alustan sijoittamisen vierekkäin.

Termination Carrier -alustalla ja MINI Analog Pro -sarjalla asennat jopa 320 kanavaa 80 x 200 cm:n kytkentäkaappiin.

Kestävä – korkea järjestelmäkäytettävyys

Modulaarisen syöttökonseptin kuvaus  

Modulaarinen syöttökonsepti takaa korkean käyttövarmuuden

Termination Carrier on lujarakenteinen:

  • Vakaa ja tärinänkestävä alumiiniprofiili
  • Integroitu asennuskiskoprofiili moduulien pitävään kiinnitykseen
  • Piirikortti suojattu profiilissa – mekaanisesti erotettu

Modulaarinen syöttökonsepti

Erotusvahvistimet on yhdistetty integroitujen asennuskiskoliitinten kautta erilliseen syöttömoduuliin. Näin Termination-piirikortti on toteutettu passiiviseksi – sillä ei ole aktiivisia rakenneosia, joiden vioittuminen vaatisi Termination Carrierin vaihtamista.

Modulaarisen syöttökonseptin edut:

  • Valinnan mukaan yksinkertainen tai diodierotettu, redundanttinen syöttö
  • Vaihdettavat sulakkeet

Huoltoystävällinen – yksinkertainen dokumentaatio ja käyttöönotto

Termination Carrier, jossa integroitu asennuskisko  

Termination Carrier ja integroitu asennuskisko vakioasennuskiskolaitteiden kiinnitykseen

Termination Carrier -alustalla käytetään ainoastaan vakioasennuskiskolaitteita – erityislaitteita ei vaadita.

Tämä tekee Termination Carrier -alustasta erityisen huoltoystävällisen:

  • Vain yksi kokoonpanosuunnittelu vakioasennuskiskoille ja järjestelmäsovelluksille
  • Nopea ja turvallinen yhteys Termination Carrier -piirikorttiin pistoliitettävillä ja koodatuilla kaapelisarjoilla
  • Ohjauspuolen liitäntä esikalustetuilla järjestelmäkaapeleilla ja asennusadaptereilla
  • Järjestelmäliitännät ja moduuliliittimet ovat helppopääsyisiä
  • Moduulin vaihto käytön aikana – Hot Swap

Joustava - optimaalinen mukautus

Rasterivapaat profiilipituudet  

Rasterivapaat profiilipituudet ohjauskohtaisille kanavaluvuille

Yleiskäyttöisten 1:1-kytkennällä ja valinnaisella HART-signaalisiirrolla varustettujen Termination Carrier -alustojen lisäksi saatavana on muita ohjausjärjestelmäkohtaisia tyyppejä – tuotevalikoimassa tai Phoenix Contact toteuttaa ne annettujen tietojen mukaan.

Ota meihin yhteyttä:

  • Rasterivapaat profiilipituudet ohjauskohtaiselle I/O-määrälle
  • Erilaisten automaatiojärjestelmien I/O-korttien erityinen ja optimoitu mukauttaminen erilaisilla järjestelmäpistokkeilla ja asennusadaptereilla.

Ammattimainen järjestelmäkaapelointi

Järjestelmäkaapelit yhdistävät Termination Carrierin ohjaukseen  

Nopea liitäntä ohjauskohtaisiin I/O-kortteihin

Yleiskäyttöisillä Termination Carrier -alustoilla yhdistät jopa 16 MINI Analog Pro -erotinta automaatiojärjestelmien tulo- ja lähtökortteihin.

Esikalustetulla VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnilla yhdistät Termination Carrierin nopeasti ja virheettömästi ohjaukseen.

Kaapeleissa on moninapaiset kanavaluvut sekä standardisoidut ja ohjauskohtaiset liitännät, esimerkiksi:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa
  • Muita yksilöllisiä ratkaisuja

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Erotusvahvistimet ja mittausmuuntimet