Lasermerkintä

Lasermerkintälaite

TOPMARK NEO asettaa uudet standardit lasermerkinnälle. Merkintäjärjestelmä tuottaa suurimpien vaatimusten mukaiset merkinnät lyhyessä ajassa. TOPMARK NEO -laitteella voidaan käsitellä kattavasti yli 650 erilaista materiaalia liittimien, johtimien, kaapelien ja laitteiden merkitsemistä varten. Laitteen käyttö on helppoa, eikä siihen tarvita laajoja ennakkotietoja.

Edut

  • Helppo käyttää laitteeseen sisältyvän ohjelmiston sekä merkintä- ja kuvatietojen suoran tuonnin ansiosta
  • Automaattinen materiaalin tunnistus ja etukäteen määritetyt laserin parametrit auttavat estämään virheitä
  • Lyhyet suoritusajat nopean merkitsemisen ja materiaalin pinoamistoiminnon ansiosta
  • Käyttötarkoitukseen sopivat lasermerkinnät on helppo valita kattavasta materiaalivalikoimasta
  • Kaikissa Phoenix Contactin tulostusjärjestelmissä on yhdenmukainen ohjelmisto ja siten tutut valikot löytyvät ergonomisesti suunnatusta näytöstä

TOPMARK NEO -järjestelmän avulla voit tehdä vaativia lasermerkintöjä. Laserin käyttö on intuitiivista ja nopeaa käyttäjäystävällisellä kosketusnäytöllä – myös ilman erityistä alan tuntemusta. Näin voidaan työstää hyvin erilaisia materiaaleja sovelluksen joustavaan merkintään.

TOPMARK NEO -lasermerkintä

TOPMARK NEO -lasermerkintälaitteella tehdyn lasermerkinnän tulosten tarkistus

Vaativat lasermerkinnät

Ainutlaatuisen materiaalinkäsittelyn ja PROJECT complete -suunnittelu- ja merkintäohjelmistoon integroinnin ansiosta TOPMARK NEO on yli 250 kilven minuuttivauhdilla luokkansa nopein lasermerkintälaite.

  • Perustuu pulssiaaltoja käyttävään ytterbium-kuitulasertekniikkaan
  • Monipuolinen materiaalivalikoima alumiinista, teräksestä, muovista ja kalvoista
  • Suora lasermerkintä tarkoittaa, ettei mustetta, värinauhaa ja väriainetta tarvita
  • Pysyvä merkintä kaivertamalla, lämpökäsittelyllä tai karbonoimalla
  • Korkea laatu: viivakoodit, resoluutio 500 dpi

TOPMARK NEO -laitteeseen on saatavana yli 650 merkintämateriaalia ruostumattomasta teräksestä, alumiinista, ABS-muovista, polyakryylista ja polykarbonaatista.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun materiaalin merkitsemiseen on kaksi vaihtoehtoa:

  • Tuotteesta poistetaan materiaalia ja merkintä kaiverretaan laserilla.
  • Lämpökäsittelymerkinnässä väri muuttuu ja materiaalin pinta pysyy tasaisena.

Karbonointi tummentaa materiaalin. Tätä menetelmää käytetään vaaleissa muoveissa.