Perinteiset turvalliset kytkentäreleet

Perinteiset turvalliset kytkentäreleet

Testattua turvallisuutta prosessiteollisuudessa

SIL-sertifioidut, pakko-ohjatut relemoduulit helppoon ja turvalliseen kytkentään.

Takaisin: Turvalliset kytkentäreleet

Kategoriat

Hae kohteesta Perinteiset turvalliset kytkentäreleet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin PSRclassic-tuotevalikoima tarjoaa pakko-ohjatuilla koskettimilla varustettuja perinteisiä, turvallisia kytkentäreleitä luotettavaan poiskytkentään. Saatavilla on laaja valikoima toimintoja prosessiteollisuuden Emergency-Shut-Down-sovelluksiin.

Edut

  • Maksimaalista turvallisuutta - EN 50205:n mukaiset pakko-ohjatut koskettimet
  • Varma diagnostiikka ja helppo testaus IEC 61508:n mukaisesti
  • Erinomainen yhteensopivuus: räätälöity prosessiteollisuuden ohjausjärjestelmiin
  • Helppo verifiointi mahdollinen, koska kaikki turvatekniset parametrit on annettu

Turvallinen SIL-kytkentärele turvalliseen poiskytkentään

Perinteinen turvallinen PSRclassic-kytkentärele  

Kattava kytkentärelevalikoima - sovitettu olennaisiin prosessinohjausjärjestelmiin

Onko digitaaliset lähtösignaalit kytkettävä etälaitteisiin tehon sovittamista tai galvaanista erottamista varten? Pakko-ohjatut PSRclassic-kytkentäreleet ovat tällöin optimaalinen ratkaisu.

Normissa EN 50205 selostetaan pakko-ohjatuilla koskettimilla varustettujen releiden toimintatapa. Erilaiset viat, kuten koskettimien hitsautuminen, tunnistetaan luotettavasti ja turvallisuus on maksimaalinen.

Jopa 17,5 mm kapeat PSRclassic-laitteet vastaavat markkinoilla tällä hetkellä olevia kotelokokoja.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260