CSA
Hyväksyntätunnus: 2030668Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 8 | ||||
C | ||||
20 - 8 | ||||
D | ||||
20 - 8 |
IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-65860Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.5 - 6 |
EAC
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 8 | ||||
C | ||||
20 - 8 | ||||
F | ||||
20 - 8 | ||||
D | ||||
20 - 8 |
LR
Hyväksyntätunnus: LR2371832TANK
Hyväksyntätunnus: 22ME0007VDE Zeichengenehmigung
Hyväksyntätunnus: 40035188Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.5 - 6 |
PRS
Hyväksyntätunnus: TE/2107/880590/21ABS
Hyväksyntätunnus: 21-2192245-PDADNV
Hyväksyntätunnus: TAE000010TcUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
20 - 8 |
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx SEV13.0005UUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
20 - 8 |