DNV
Hyväksyntätunnus: TAE00001S9CSA
Hyväksyntätunnus: 13631IECEE CB Scheme
Hyväksyntätunnus: DE1-63045cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425VDE report with production monitoring
Hyväksyntätunnus: 40013715Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0.2 - 6 |
CSA
Hyväksyntätunnus: 13631cULus Recognized
Hyväksyntätunnus: E60425ATEX
Hyväksyntätunnus: KEMA04ATEX2048UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 0.2 - 6 | |||
Only rigid conductors | 0.2 - 10 |
cUL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 |
EAC Ex
Hyväksyntätunnus: KZ 7500525010101950IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx KEM 06.0027UNimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 0.2 - 6 | |||
Only rigid conductors | 0.2 - 10 |
UL Recognized
Hyväksyntätunnus: E192998Nimellisjännite UN | Nimellisvirta IN | Poikkipinta AWG | Poikkipinta mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 |