EMG 10-OE-230AC/ 48DC/100 - Solid-state relay module
2948953

Input solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 230 V AC, output: 4 - 48 V DC/max. 100 mA

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet