EMG 10-OV-220DC/24DC/1 - Solid-state relay module
2944258

Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 220 V DC, output: 5 - 36 V DC/max. 1 A

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet