Salkun yleiskatsaus signaalivaloihin

Signaalivalot

Laajassa valikoimassamme on kompakteja signaalivaloja kahdessa eri mallissa toiminnallista merkinantoa varten. Tarjoamme myös klassisia, mekaanisesti modulaarisia ja IO-Linkillä varustettuja konfiguroitavia signaalimajakoita, joita käytetään tyypillisesti koneyksiköissä. Kaikki tuoteperheemme tarjoavat luotettavan signaloinnin ja ovat erittäin kestäviä. 

Korkea käytettävyys luotettavalla merkinannolla

Parantaa koneiden ja järjestelmien käytettävyyttä. Signalointivalot kahdella eri rakenteella tai modulaariset ja konfiguroitavat signaalimajakat ilmaisevat koneiden ja järjestelmän tilan luotettavasti.

  • Vähäiset asennuskustannukset, koska kokoonpano ei vaadi työkaluja, ja asennusmahdollisuuksia on erilaisia
  • Monipuolisilla signaaleilla jokaisessa tilanteessa oikea signaali
  • Signaalimajakan kokoonpanoa voidaan muuttaa nopeasti modulaarisen rakenteen ansiosta
  • Laaja käyttöalue UL-hyväksynnän ansiosta

Uudet tuotteet

9 ja 15 valosegmentillä varustetut signaalimajakat
Signaalivalot pieninä Point- ja Tower-malleina
MARKING Configurator avattuna PC:n näytöllä

Konfiguroitava signaalimajakka, jossa IO-Link

Räätälöity merkinanto

Uudet signaalimajakat käyttävät IO-Linkiä koneen ja järjestelmän tilojen ilmoittamiseen yksilöllisesti säädettävillä väreillä ja äänillä. Signaalimajakkaa on saatavana kahdessa koossa, joissa on valittavina yhdeksän tai 15 segmenttiä. Vankka rakenne mahdollistaa käytön monissa sovelluksissa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Liikennevalo, automaattinen skaalaus, täyttötasotila tai yksittäistila
  • IO-Link-tiedonsiirto
  • Kymmenen erilaista merkkiääntä
  • RGB-värispektri
  • Liitäntätekniikka M12, 4-napainen
  • 9 tai 15 segmenttiä akustisella elementillä tai ilman

Edut

  • Suuri joustavuus räätälöityjen konfiguraatioiden ansiosta kompaktissa majakassa
  • Helppo parametrointi PLCnext Engineerissä
  • Selkeä merkinanto homogeenisen valokuvion ja laajapintaisen valaisinrungon ansiosta
  • Vankka teollinen muotoilu vaativiin ympäristöihin

Signaalivalot älykkäisiin sovelluksiin

Toimintoyksiköiden merkinanto

Valot on muotoiltu käytännöllisesti kahtena kompaktina mallina, jotka on kehitetty erityisesti M22-asennusta varten. Erilaisia signalointeja ohjataan kätevästi monivärisillä LED-valoilla bittiyhdistelmien avulla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Monivärinen ja monipuolinen
  • Kulumaton kosketuspainike
  • M22-asennus ja M12-liitäntä
  • Ensiluokkainen värinkesto
  • 2 mallia
  • ECO-tila

Edut

  • Selkeä ja luotettava merkinanto parantaa järjestelmäkäytettävyyttä
  • Helppo asennus säästää kustannuksia
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet (optiset ja akustiset) yhdenmukaistetun tuotevalikoiman ansiosta
  • Kompakti rakenne mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin

Yksilölliset merkintäratkaisut

Konfigurointi ja tilaus suoraan verkossa

MARKING Configurator tuo erityistä helppokäyttöisyyttä ja joustavuutta merkintämateriaalien yksilölliseen merkitsemiseen. Tilausprosessi on sujuva, läpinäkyvä ja täysin digitalisoitu – pienin tilausmäärä on yksi kappale.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Verkkopohjainen konfiguraattori räätälöityjä merkintäratkaisuja varten
  • Täysin digitalisoitu ja läpinäkyvä tilausprosessi
  • Yli 2 000 vakiomateriaalia on saatavana yksilöllisesti merkittyinä
  • Yleiskuva projektista helpottaa myöhempää muokkaamista ja tilaamista

Edut

  • Vakiomateriaalit voidaan tilata yksilöllisesti ja valmiiksi merkittyinä
  • Intuitiiviset ja tehokkaat muokkaustoiminnot, joissa on helppotajuinen valikkorakenne
  • Yksittäisen merkinnän digitaalisen kuvan näytöllä vältetään virheet
  • Kätevästi tallennettava projekti helpottaa myöhempää tilausta ja muokkaamista "Omat ratkaisut" -sovelluksen kautta

Interaktiivinen kuvakartta: Havainnekuva koneesta
PSD-SL Tower, Point- ja kosketusnäppäin
Merkinanto ja vuorovaikutus suoraan koneen ulkopuolella olevalla syöttöyksiköllä.
PSD-SL Tower, Point- ja kosketusnäppäin
PSD-SL Point
Merkinanto tapahtuu suoraan yksittäisten toimintojen prosessissa. Kompaktin rakenteensa ansiosta laitteet asennetaan suoraan koneen osiin. Käytettävissä on erilaisia toimintoja, kuten visuaalinen merkinanto.
PSD-SL Point
PSD-SL Tower
Koneen sisäinen merkinanto, ihanteellinen yksittäisille konesegmenteille.
PSD-SL Tower
PSD-S..., PSD-SL Tower tai PSD-SC
Merkinanto tapahtuu koneen ulkopuolella, ja näkyvyys on hyvä pitkienkin etäisyyksien päähän. Saatavilla on erilaisia visuaalisia tai akustisia merkinantovaihtoehtoja.
PSD-S..., PSD-SL Tower tai PSD-SC
Toimintosuuntautunut merkinanto
Signaalivalot – PSD-SL

Moniväriset LED-signaalivalot IP66/67-kotelossa M12-liitännällä ja uppoasennukseen. Kaksi mallia asennettavaksi järjestelmän tai koneen ulkopuolelle tai sisälle.

Tuotteet
Signaalivalo Point, koneeseen asennettuna
Signaalivalojen tuoteperhe
Sivunäkymä Point- ja Tower-mallin asennuksesta
Signaalivalo Tower, jossa on sateen ja auringon kuvakkeet
Signaalivalo Tower, koneeseen asennettuna
Signaalivalojen tuoteperhe

Signaalivalot ovat älykkäitä LED-merkkivaloja toimintatilojen näyttämiseen erilaisissa sovelluksissa, kuten koneissa, vihivaunuissa tai huoltoroboteissa. Valoja on saatavana kahtena mallina, Point ja Tower, kolmi- tai seitsenvärisinä versioina sekä erilaisilla animaatioilla, kuten jatkuvalla valolla, vilkkuvalla valolla, värinvaihdolla ja välähdyksillä. Tämä tarkoittaa, että jokaiseen sovellukseen voidaan määritellä ja toteuttaa sopivia valomalleja.

Sivunäkymä Point- ja Tower-mallin asennuksesta

Asennus tapahtuu yksinkertaisena M22-uppoasennuksena tai lisävarusteena saatavalla metallikannattimella. Tarvittavat kokoonpanomateriaalit, kuten M22-kiinnitysmutteri, lukituslevy ja tasotiiviste, sisältyvät toimitukseen. Valot kytketään viisinapaisen A-koodatun M12-liitännän kautta.

Signaalivalo Tower, jossa on sateen ja auringon kuvakkeet

LED-merkkivalojen vankka rakenne mahdollistaa monenlaiset sovellukset sekä sisätiloissa että ulkona. Tästä on osoituksena esimerkiksi laajennettu ympäristölämpötila-alue -40...+70 °C. Valot täyttävät IP-kotelointiluokkien IP66, IP67, IP69 ja rakennuskoneiden kotelointiluokan IP6K9K vaatimukset. Niillä on myös erityisesti ulkokäyttöä koskeva UL Type 4/4X -luokitus.

Signaalivalo Tower, koneeseen asennettuna

Älykkäät LED-signaalivalot PSD-SL tuottavat selkeän ja sovellukseen optimoidun merkinannon. Kompaktin rakenteensa ansiosta ne voidaan asentaa lähelle toimintoa (close-to-function), jonka tila halutaan näyttää. Tämä mahdollistaa selkeän kohdennuksen, estää väärinkäsitykset ja antaa selkeät toimintaohjeet.

Yleiskatsaus tuotevalikoimasta

Yleiskatsaus eri rakenteista ja toiminnoista

Signaalivalo, pieni
Signaalivalo, suuri
Signaalivalo kosketustoiminnolla
Akustinen signaaligeneraattori
Signaalivalo, pieni

PSD-SL... -P

Signaalivalo, suuri

SD-SL... -T

Signaalivalo kosketustoiminnolla

PSD-SL RGB/TB-P

Akustinen signaaligeneraattori

PSD-SL AE-P

Värien määrä 3 tai 7 3 tai 7 6 ei ole
Toiminnot Jatkuva valo, värinvaihto, vilkkuva valo, välähdys Jatkuva valo, värinvaihto, vilkkuva valo, välähdys Kosketussyöttö, jatkuva valo, vilkkuva valo, sykkivä valo Akustinen signaali
Rakenne Point Tower Point Point
Korkeus (asennettuna) 34 mm 108 mm 34 mm 24 mm
Toimintosuuntautunut merkinanto
Konfiguroitavat signaalimajakat – PSD-SC

IO-Linkillä varustetuista signaalimajakoista on saatavana kaksi pituutta. Ne tarjoavat erilaisia RGB-väreillä toteutettuja merkinantotiloja, kuten liikennevalonäyttö ja täyttötason näyttö. Kestävä ja sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön.

Tuotteet
Vihreänä loistava signaalimajakka koneen luona
Kolme eriväristä signaalimajakkaa
Eriväriset signaalimajakat
Signaalimajakka, jossa on kuvitettu akustisia aaltoja
Signaalimajakka, jossa on IO-Link- ja PLCnext Engineer -logo
Signaalimajakka, jossa on auringon ja sateen sääsymbolit
Kolme eriväristä signaalimajakkaa

Uusi PSD-SC-tuoteperhe koostuu kahdesta erikorkuisesta versiosta. Saatavana 9 tai 15 segmentillä, akustisella elementillä tai ilman, ja kaikki varustettuna IO-Link-liitännällä. Täydellinen jokaiseen käyttötarkoitukseen.

Eriväriset signaalimajakat

Laaja valikoima merkinantotapoja avaa lukuisia käyttömahdollisuuksia. Autoscale-tila mahdollistaa valaisimen koko pinnan valaisemisen ja pinta-alan automaattisen jakamisen jopa viiteen vaiheeseen. Liikennevalotila mahdollistaa perinteisen signaalimajakan rakenteen. Täyttötasotila näyttää täyttötason prosentteina. Räätälöintitilassa kaikki segmentit voidaan parametroida (9 tai 15). Signaalin väri on vapaasti valittavissa.

Signaalimajakka, jossa on kuvitettu akustisia aaltoja

Saatavana myös akustisella elementillä: Akustisen merkinannon yksilöllinen säädettävyys tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoja. Kymmenen eri äänimerkkiä ja kuusi eri äänityyppiä takaavat nopean ja tehokkaan tiedonsiirron myös meluisissa ympäristöissä. Tämä ratkaisu sopii täydellisesti kaikkiin sovelluksiin.

Signaalimajakka, jossa on IO-Link- ja PLCnext Engineer -logo

Helppo liitäntä IO-Link-masteriin mahdollistaa saumattoman integroinnin ohjelmistoratkaisuihin, kuten Phoenix Contactin PLCnext Engineer -ohjelmointiohjelmistoon. Merkinannon parametrit voidaan määrittää kätevästi IO-Linkin kautta, ja se tarjoaa laajan valikoiman räätälöintimahdollisuuksia visuaalista ja akustista merkinantoa varten.

Signaalimajakka, jossa on auringon ja sateen sääsymbolit

Konfiguroitavissa olevan PSD-SC-signaalimajakan erinomaiset ominaisuudet takaavat luotettavan toiminnan. Korkean, jopa IP69K-luokituksen ansiosta se soveltuu erinomaisesti vaativiin ympäristöihin. UL Type Rating 4x -tyyppiluokituksen ansiosta se soveltuu erinomaisesti myös ulkokäyttöön. Kestävyys mekaanisia vaikutuksia vastaan taataan IK08-luokituksella.

Perinteinen merkinanto
Modulaariset signaalimajakat – PSD-S ja PSD-S 50

Halkaisijaltaan 50 mm:n signaalimajakka säästää tilaa ja on tehokas asentaa, kun taas 70 mm:n versio tarjoaa enemmän toimintoja. Molemmat ovat mekaanisesti modulaarisia, helppokäyttöisiä, ja niissä on sekä visuaaliset että akustiset signaalit. Laaja lisätarvikevalikoima helpottaa asennusta.

Tuotteet
Signaalimajakat, joiden moduulien halkaisija on 50 mm ja 70 mm
Signaalimajakat, joiden halkaisija on 50 mm

Kompakti ja taloudellinen, halkaisija 50 mm

Edullisella PSD-S 50 -LED-signaalimajakalla on vaikuttava teollisuusympäristöön sopiva muotoilu, ja se sopii ihanteellisesti kompakteihin koneisiin. Innovatiivisen johdotuskonseptin ansiosta voit järjestää yksittäiset kuvut mihin tahansa järjestykseen.

  • Varma vaativassa teollisuusympäristössä korkean kotelointiluokan ansiosta
  • Nopea asennus bajonettilukituksen ansiosta
Signaalimajakat, joiden halkaisija on 70 mm

70 mm:n halkaisijansa ansiosta monipuolinen ja käytännöllinen

Voit yhdistää modulaaristen PSD-S-signaalimajakoiden optisia ja akustisia signaalielementtejä joustavasti tarpeidesi mukaan. Lisäelementtejä on helppo asentaa myöhemmin modulaarisen rakenteen ansiosta. Signaalimajakkaelementtien mekaaninen ja sähköinen liittäminen tapahtuu muutamassa sekunnissa bajonettilukituksen ansiosta.

  • Suuri valikoima optisia ja akustisia elementtejä
  • Ohjaus IO-Link-liitännän kautta
  • Varma vaativassa teollisuusympäristössä korkean kotelointiluokan ansiosta
  • Nopea asennus bajonettilukituksen ansiosta