Konfiguraattorit Phoenix Contact tarjoaa teollisen sähkötekniikan monipuolisen ja innovatiivisen tuote- ja ratkaisuvalikoiman. Tekniset kytkökset ovat usein monitahoisia, eikä niitä voi tunnistaa ensinäkemällä. Lukuisat konfiguraattorimme auttavat löytämään oikean tuotteen tai oikean ratkaisun sovellukseesi ja sovittamaan ne tarpeisiisi.
Oletko jo tallentanut konfiguraation?
Anna sitten ratkaisun tunnus ylös yleishakukohtaan. Pääset heti tarkastelemaan konfiguraatiosi ajantasaista tilaa.
Merkintä, kokoonpano ja asennus Prosessin tuki kytkentäkaappiasennuksessa
Järjestelmän toimintakatkokset maksavat aikaa kytkentäkaappiasennukseen liittyvien liitinkiskojen tai liitinkoteloiden suunnittelussa, hankinnassa ja valmistuksessa. Ohjelmistot lisäävät merkittävästi koko prosessin tehokkuutta: ne varmistavat yhtenäisen datavirran ja tarjoavat liitynnät tarvittaviin konfiguraattoreihin ja CAE-ohjelmiin.
clipx ENGINEER tehokkaaseen suunnitteluun
Suunnitteluohjelmisto kytkentäkaappiasennukseen
clipx ENGINEER -suunnitteluohjelmistoa käyttäen liitinkiskojen, kalustettujen asennuslevyjen ja liitinkoteloiden suunnittelu ja tilaaminen sekä tietojen saumaton siirtäminen valmistukseen on tehokkaampaa kuin milloinkaan aikaisemmin – jokaisella työpaikalla. Älykkäät liitännät ECAD-ohjelmaan sekä Phoenix Contact -sovelluksiin ja -konfiguraattoreihin nopeuttavat suunnittelua.
Kaapeleiden läpivientijärjestelmän CES konfiguraattori
Kokoa yksilöllinen kaapeleiden läpivientijärjestelmä CES-konfiguraattorin avulla. Yhdistä taivutussuojuksia laajasta pyörö- tai AS-Interface-johtimille tarkoitetusta valikoimasta ja täydennä ratkaisu sopivilla lisätarvikkeilla.
Kytke, mittaa ja valvo Konfiguraattorit yksilölliseen signaalien sovitukseen
Teollisissa sovelluksissa anturit ja toimilaitteet lähettävät ja vastaanottavat runsaasti signaaleja ja mittausarvoja. Niiden siirtämisen, analysoinnin ja valvonnan tulee tapahtua luotettavasti kenttätasolta ohjaustasolle ja takaisin. Konfiguroi sovellukseesi sopivat tuotteet.
Energianseurantajärjestelmän konfiguraattori
Energianseurantajärjestelmän konfiguraattori
Konfiguroi juuri tarpeisiisi sopiva kokonaisjärjestelmä. Voit valita laajasta valikoimasta mittauslaitteita ja muita lisätarvikkeita, jotta järjestelmäsi voidaan räätälöidä täydellisesti yksilöllisten tarpeidesi mukaan.
Saat järjestelmän varustettuna Edge-PC:llä (EPC) ja asennetulla energianhallintaohjelmistolla sekä lisäkomponenteilla kokoamassamme paketissa.
Liitäntä Sisä- ja ulkokäyttöön sopivan liitäntä- ja laiteliitäntätekniikan konfiguraattorit
Löydä oikea laiteliitäntä- tai liitäntätekniikka sovellukseesi. Konfiguraattorit auttavat löytämään sopivan ja räätälöidyn ratkaisun. Valitse tekniset parametrit, kuten värit, koodaukset, kaapelipituudet ja kotelon osat.
FIX-potentiaalinjakoliittimien, toimintojakoliittimien ja laiteliittimien konfiguraattori
FIX-potentiaalinjakoliittimien ja laiteliittimien konfiguraattori
Kokoa yksilöllinen ratkaisusi konfiguraattorin avulla. Konfiguraattorilla voidaan luoda helposti ja intuitiivisesti yksilöllisiä ratkaisuja erivärisistä potentiaalinjakoliittimistä, toimintojakoliittimistä ja laiteliittimistä.
Mittausmuuntimen erotusliittimet
Mittausmuuntimen erotusliittimien konfiguraattori
Konfiguroi mittamuunninsarjojen yksilöllinen kokoonpano. Sopivien muunninliittimien valinnan lisäksi virtamuuntajien testaamiseen ja oikosulkemiseen tarkoitetut lisätarvikkeet voidaan sijoittaa sovelluksen mukaan.
FAME 3 RACK
Modulaarisen FAME-koestuspistokejärjestelmän konfiguraattori
Konfiguroi yksilölliset FAME-koestuspistokejärjestelmät, joiden avulla virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien toiminnan testaus on nopeaa ja helppoa.
Riviliittimet
PTRV-riviliittimien konfiguraattori
Konfiguroi yksilölliset riviliittimet selkeään signaalien ristikytkentään automaatioympäristössä.
Kytkentälevyt
PTMC-kytkentälevyjen konfiguraattori
Konfiguroi yksilöllinen kytkentälevy. Kompaktin rakenteen ansiosta saavutetaan kytkentöjen hyvä signaalitiheys automaatioympäristössä.
Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapeloinnin konfiguraattori
Konfiguraattori: VARIOFACE – ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi
Konfiguroi yksilöllinen plug & play -ratkaisu. Intuitiivinen käyttöliittymä ja 3D-mallit takaavat helpon käytön. Voit valita etusovittimista, järjestelmäkaapeleista ja signaalinsiirtomoduuleista koostuvat ratkaisukomponentit muutamalla napsautuksella.
Piirikorttiliittimet helppoon liitäntään piirikortilla
Piirikorttiliittimien konfiguraattori
Kokoa haluamasi versio piirikorttiliittimistä. Valitse laajasta valikoimastamme haluamasi tuote värin, painatuksen ja koodauksen mukaan.
Konfiguroitavat SPT modular -sarjan piirikorttiliittimet
Modulaaristen piirikorttiliittimien konfiguraattori
Konfiguroi liitäntälohkoratkaisusi SPT modular -sarjan modulaarisista piirikorttiliittimistä ja lisää se konfiguroinnin lopuksi ostoskoriin. Saat automaattisesti oman tuotenumeron ja tiedon toimitusajasta.
Joustavat johdinliitännät piirikorttipistoliittimillä
Piirikorttipistoliittimien konfiguraattori
Löydä oikea pistoliitin ja konfiguroi se eri värien, painatusten tai koodausten mukaan. Pääset räätälöityyn tuotteeseen vain muutamalla napautuksella.
Perusosat varmaan kiinnitykseen piirikortilla ja liitäntä pistoliittimeen
Piirikortin perusosien konfiguraattori
Perusosat tarjoavat helposti asennettavat liitännät piirikortin ja pistoliittimen välille. Konfiguraattori tarjoaa lukuisia perusosaversioita värien, painatusten ja koodausten mukaan.
FR 1,27 -sarjan esiasennetut IDC-jousirimat
Board-to-board-pistoliittimien konfiguraattori
Suunnittele yksilöllinen moduuli konfiguraattorimme avulla. 3D-visualisoinnin avulla voit luoda juuri sellaisen valmiskaapelin, joka täyttää yksilölliset vaatimuksesi. Valitse napaluku ja kaapelin pituus, määritä pistoliittimien suuntaus ja lisää valinnainen vedonpoisto.
Suurvirtaläpivientiliittimet suurille virroille seinämän läpi
Konfiguraattori suurvirtaläpivientiliittimille
Konfiguroi yksilöllinen suurvirtaläpivientiliitin, jolla voit siirtää suuria virtoja luotettavasti seinämän läpi sovellukseen. Hyödynnä siinä lukuisia mahdollisuuksia yksilölliseen lohkojen muodostamiseen, kiinnitykseen ja merkintään.
Pistoliittimet ja kaapelit signaaleja, dataa ja tehoa varten
Kaapelien ja johtimien konfiguraattori
Konfiguroi sovellukseesi sopivat kaapeliliitännät niin signaalin, datan ja tehon siirtoon IP6x-ympäristöissä kuin kytkentäkaappisovelluksissakin. Vapaasti valittavat johdinpituudet ja johtimien päät mahdollistavat yksilölliset valmiskaapelit.
Kätevästi ja yksilöllisesti konfiguroitava IPD-energianjakelu
Asennuspistoliittimien ja -jakajien konfiguraattori
Konfiguroi energianjakelu kätevästi IPD-asennuspistoliittimillä ja -jakajilla. Räätälöi pistoliitännät ja kaapelin pituudet helposti tarpeidesi mukaan. Intuitiivinen valikkonavigointi ja 3D-näyttö tekevät konfiguroinnista helppoa. Voit viedä tuoteluettelon tiedostoon tai tilata ratkaisun suoraan.
Vankkojen pistoliittimien konfiguraattori
HEAVYCON-konfiguraattori tukee optimaalisesti yksilöllisten pistoliittimien kokoamista. Selkeiden suodatinvalikkojen, 2D- ja 3D-tuotekuvien sekä intuitiivisen käyttöliittymän ansiosta pistoliitin konfiguroidaan vain muutamassa vaiheessa – virheettömästi. Voit viedä tuoteluettelon tiedostoon, lähettää sen tai tehdä suoraan tilauksen.
Kenttäkotelot ja DIN-kiskokotelot
Elektroniikkakoteloiden konfiguraattori
Kokoa elektroniikkakotelo kenttä- tai sisäkäyttöön: valitse haluamasi kotelosarja, siihen sopiva alaosa ja kansi. Lisää sopiva liitäntätekniikka – valmista.
Yksilöllinen muoto ja väri: ICS-sarjan kannet DIN-kiskokoteloihin
Konfiguraattori yksilöllisille ICS-sarjan kotelon kansille
Suunnittele ICS-sarjan yksilöllinen kotelon kansi. Käytä PROTIQ-3D-tulostusta prototyypin valmistamiseen. Kun olet päättänyt muotoilun, menee yksilöllinen kotelon kansi sarjatuotantoon.
Syötä, lataa ja suojaa Teholähteiden, johdonsuojakatkaisijoiden ja ylivirtasuojien konfiguraattorit
Löydä nopeasti ja helposti oikeat tuotteet sovelluksesi käyttöön ja suojaukseen. Tuotekohtaiset konfiguraattorimme auttavat sinua siinä. Saat sopivan tuote-ehdotuksen, kun säädät parametrit tarpeidesi mukaan.
QUINT POWER – sovitettavissa optimaalisesti sovellukseesi
QUINT POWER -teholähteiden konfiguraattori
Parametroi yksilöllisesti esim. ilmoituskynnykset, ominaiskäyrät tai lähtöjännite. Voit tilata yksilöllisestä teholähteestä vaikka vain yhden kappaleen.
Yksilöllinen järjestelmä CAPAROC-konfiguraattorilla
CAPAROC – konfiguraattori elektroniselle ylivirtasuojajärjestelmälle
Konfiguroi oma ylivirtasuojajärjestelmä, joka vastaa vaatimuksiasi. Saat lisäksi kaikki tärkeät suunnittelutiedot, kuten 2D- ja 3D-mallit, järjestelmätiedot ja yksilöllisen tuotenumeron. Tilaa omasta järjestelmästä vaikka vain yksi kappale.
Elektronisilla tai termomagneettisilla laukaisuominaisuuksilla varustetut modulaariset, pistoliitettävät ylivirtasuojat
Pistoliitettävien ylivirtasuojaratkaisujen konfiguraattori
Valitse oikea suojakytkin sovellukseesi. Teholähteestä, johtimesta ja laitteesta riippuen konfiguraattori hakee vähimmäispoikkipinnan ja sopivan johdinpituuden.
Tehonsyöttöjärjestelmien ylijännitesuojauksen konfiguraattori
Kun olet valinnut järjestelmäsi tekniset parametrit, konfiguraattorimme auttaa sinua löytämään optimaalisen ylijännitesuojan tehonsyöttöjärjestelmääsi.
Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan ylisuojalaitteiden konfiguraattori käytössä
Konfiguraattori mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan (MSO) ylijännitesuojaukselle
MSO-tekniikassa käytetään paljon kaapelointeja. Kaapelointien välityksellä kaikkiin liitäntöihin voi kytkeytyä ylijännitteitä. Pääset kahdella vaiheella oikeaan mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan ylijännitesuojaan.
Ylijännitesuojat tietotekniikkaan
Tietotekniikan ylijännitesuojien konfiguraattori
Kokoa tietoverkkoihisi sopiva ylijännitesuoja.
Ylijännitesuojat lähetin- ja vastaanottolaitteistoille
Lähetin- ja vastaanotinlaitteistojen ylijännitesuojien konfiguraattori
Konfiguroi täällä sopiva ylijännitesuoja lähetin- ja vastaanotinlaitteistoille.
Konfiguraattori aurinkopaneelijärjestelmien liitäntäkoteloille Aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus
Meiltä löydät sopivan ylijännitesuojan asennuksen jatkuvaan suojaamiseen kaikentyyppisiltä salamavirroilta ja ylijännitteiltä.