Vakioholkkitiivisteitä on saatavana polyamidi- ja messinkiversioina. Muoviset versiot ovat erittäin helppoja asentaa, ja niitä voidaan käyttää kaikkialla, kun taas metallisille holkkitiivisteille on ominaista niiden erinomainen lämmönkestävyys. Tuotevalikoimaan kuuluu rengastiivisteellä varustettuja holkkitiivisteitä liitäntämuhveilla varustetuille koteloille sekä holkkitiivisteitä kierteillä varustetuille koteloille.
- Muoviset polyamidiholkkitiivisteet integroidulla vedonpoistolla kotelointiluokassa IP68, metrisellä, Pg- tai NPT-kierteellä
- Messinkiset, nikkelöidyt holkkitiivisteet integroidulla vedonpoistolla kotelointiluokassa IP68/IP69K, metrisellä, Pg- tai NPT-kierteellä