Sikkert undervejs i Lopper-tunnellen

Lopper-tunnellen i Schweiz  

Lopper-tunnellen i Schweiz

Lopper-tunnellen er en del af Autobahn A8 (Thun - Luzern) mellem Alpnach og Hergiswil. Den danner forbindelsen til Autobahn A2, en af de vigtigste og mest trafikerede motorveje i Schweiz, fra Basel til Lugano.

Lopper-tunnellen reducerer køretiden med fire minutter, da den gennemskærer en halvø og man på den måde undgår at køre langs øens kyst.

Fakta om Lopper-tunnellen:

  • Sted: Kanton Obwalden, Schweiz
  • Længde: 1,56 km
  • Byggetype: 10,0 T (et hovedrør med færdsel i to retninger, henholdsvis et spor i hver køreretning)
  • Åbning: april 2006 (efter modernisering)
  • Byggeherre: Direktoratet for offentlige arbejder i Obwalden, Schweiz
  • Trafik: ca. 25.000 biler pr. dag

Anvendelse

Skematisk visning af hovedfordeleren i Lopper-tunnellen  

Skematisk visning af hovedfordeleren i Lopper-tunnellen

Alle ledninger føres sammen i hovedfordeleren, der befinder sig i tunnellens beskyttelsesområde. Ledninger, som hovedfordeleren forbinder med foranliggende områder eller med transformatoren, passerer det ubeskyttede område LPZ 0A eller 0B (se fig.).

For at forhindre at lynstrøm beskadiger fordeleren, anvendes lynstrømsafledere fra Phoenix Contact i Lopper-tunnellen.

Teknisk udstyr i tunnellen:

  • Videokameraer
  • Specialkabel til radio og radiosignaler
  • Belysning, brandnødbelysning
  • Brandalarmanlæg
  • Apparater til måling af nedsat sigtbarhed, vindmåling
  • Lyssignaler, brandspjæld

 

Løsning

Beskyttelse af forsyningsledninger ved hjælp af FLASHTRAB compact  

Beskyttelse af forsyningsledninger ved hjælp af FLASHTRAB compact

For hver ledning anvendes en afleder af typen FLASHTRAB compact (FLT-CP). Da der i Lopper-tunnellen føres flere ledninger til strømforsyningen i foranliggende områder, er der det samme antal afledere i styreskabet.

I tilfælde af et lynnedslag i eller i nærheden af ledningen genererer aflederne en kortvarig kortslutning (< 1 ms) mellem alle ledere. Lynstrømmen afledes dermed direkte ved indgangen til hovedfordeleren, hvorved skader på anlægget undgås.

Signal- og energiforsyningsledninger i tunnellen er udsat for elektromagnetisk stråling, som kan være kraftig nok til at forstyrre tilsluttet udstyr eller beskadige dette. I Lopper-tunnellen anvendes der derfor på indgangen i fordeleren overspændingsenheder ved begge ledningstyper.

  • Signalledningerne i Lopper-tunnellen beskyttes af overspændingsbeskyttelsesanordninger fra PLUGTRAB PT-serien, en kombination af lyn- og overspændingsbeskyttelse i en og samme komponent.
  • Overspændingsbeskyttelsesanordninger af typen VALVETRAB compact beskytter komponenter i styreskabet, som er tilsluttet tunnelrørenes forsyningsledninger.

 

Konklusion

Ved anvendelse af overspændingsbeskyttelse øges tunnellens tilgængelighed betydeligt. Trafikken til Autobahn A2 stoppes ikke, tunnellens infrastruktur fungerer også i nødstilfælde og omkostningerne reduceres.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11
Referrer: