Tilbage til oversigten

Bæreskinner

Bæreskinner/beskyttelsesleder-samleskinner, uddrag af IEC 60947-7-2/EN 60947-7-2/DIN EN 60947-7-2/VDE 0611-3

Phoenix Contact-typebetegnelseSkinneprofilMateriale

Kortslutningssikkerhed
= E CU-leder

[mm2]*

Korttidsstrømsikkerhed
1 s

[kA]

Maksimal tilladelig termisk
mærkestrøm ved PEN-funktion

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMBæreskinne, iht. EN 60715 - 15 x 5,5Stål101,2* *
NS 15 PERF 2000MMBæreskinne, iht. EN 60715 - 15 x 5,5Stål101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMBæreskinne, mål iht. EN 60715 - 15 x 5,5Aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-skinne, efter EN 60715 – G 32Stål354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-skinne, efter EN 60715 – G 32Stål354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-skinne, mål iht. EN 60715 – G 32Kobber12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-skinne, svarende til EN 60715 – G 32Kobber15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMBæreskinne, efter EN 60715 – 35 x 7,5Stål161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMBæreskinne, efter EN 60715 – 35 x 7,5Stål161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMSymmetrisk, svarende til EN 60715 – 35 x 7,5Stål161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMSymmetrisk, svarende til EN 60715 – 35 x 7,5Stål161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMSymmetrisk, svarende til EN 60715 – 35 x 7,5Stål161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMSymmetrisk, svarende til EN 60715 – 35 x 7,5Kobber506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMSymmetrisk, svarende til EN 60715 – 35 x 7,5Aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMBæreskinne, efter EN 60715 – 35 x 15Stål506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Stål253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Stål253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Stål253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Stål253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Kobber9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Aluminium708,4192
Phoenix Contact-typebetegnelseSkinneprofilMateriale

Kortslutningssikkerhed
= E CU-leder

[mm2]*

Korttidsstrømsikkerhed
1 s

[kA]

Maksimal tilladelig termisk
mærkestrøm ved PEN-funktion

[A]

NS 15 UNPERF 2000MMBæreskinne, iht. EN 60715 - 15 x 5,5Stål101,2* *
NS 15 PERF 2000MMBæreskinne, iht. EN 60715 - 15 x 5,5Stål101,2* *
NS 15-AL PERF 2000MMBæreskinne, mål iht. EN 60715 - 15 x 5,5Aluminium161,9276
NS 32 UNPERF 2000MMG-skinne, efter EN 60715 – G 32Stål354,2* *
NS 32 PERF 2000MMG-skinne, efter EN 60715 – G 32Stål354,2* *
NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MMG-skinne, mål iht. EN 60715 – G 32Kobber12014,4269
NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MMG-skinne, svarende til EN 60715 – G 32Kobber15018,0309
NS 35/7,5 UNPERF 2000MMBæreskinne, efter EN 60715 – 35 x 7,5Stål161,92* *
NS 35/7,5 PERF 2000MMBæreskinne, efter EN 60715 – 35 x 7,5Stål161,92* *
NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MMSymmetrisk, svarende til EN 60715 – 35 x 7,5Stål161,92* *
NS 35/7,5 ZN PERF 2000MMSymmetrisk, svarende til EN 60715 – 35 x 7,5Stål161,92* *
NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MMSymmetrisk, svarende til EN 60715 – 35 x 7,5Stål161,92* *
NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MMSymmetrisk, svarende til EN 60715 – 35 x 7,5Kobber506,0150
NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MMSymmetrisk, svarende til EN 60715 – 35 x 7,5Aluminium354,2125
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MMBæreskinne, efter EN 60715 – 35 x 15Stål506,0* *
NS 35/15 UNPERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Stål253,0* *
NS 35/15 PERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Stål253,0* *
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Stål253,0* *
NS 35/15 ZN PERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Stål253,0* *
NS 35/15-CU UNPERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Kobber9511,4232
NS 35/15-AL UNPERF 2000MMBæreskinne, svarende til EN 60715 – 35 x 15Aluminium708,4192

* Beregnede tværsnit iht. IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.
* * Det er ikke tilladt at anvende beskyttelsesleder-samleskinner af stål til PEN-funktion.