Montage og fortrådning Reducér mængden af dit arbejde med montering og fortrådning ved styretavlekonstruktion. Med Push-in- og Push-X-tilslutningsteknikkerne kan du fortråde styretavler hurtigt og uden værktøj. Vores håndværktøj og mobile printere gør det muligt at arbejde effektivt alle steder.

Medarbejder arbejder på en montageplade

Dine fordele ved effektiv montering og fortrådning under styretavlekonstruktion

  • Forenklet montage af fuldt bestykkede bæreskinner
  • Tidsbesparelse og processikkerhed takket være fortrådning uden værktøj
  • Gør arbejdet lettere med vores omfattende program af ergonomiske værktøjer
  • Effektiv (om)mærkning direkte på styretavlen med mobile mærkningssystemer

Effektiv montering Fra fuldt bestykkede bæreskinner

Nu kan du organisere dine installationsprocesser endnu mere effektivt: RailFIX-bæreskinneadapterne muliggør enkel installation af klemrækker, dvs. bæreskinner, der på forhånd er bestykket med rækkeklemmer. Montering med RailFIX betyder, at der ikke er behov for at efterlade fri plads til fastgørelse af bæreskinnen eller at afmontere og genmontere nogen komponenter. Til fastgørelse sættes de færdige klemrækker blot på adapterne og skubbes sidelæns ind under låsehagerne. En enkelt skrue for enden af bæreskinnen er tilstrækkelig til sikker fastgørelse. Det sikrer hurtig montering af fuldt bestykkede klemrækker og gør samlet set monteringsprocessen i styretavlekonstruktionen mere effektiv.

Rækkeklemme XT 2,5 med Push-X-teknologi

Ledningstilslutning uden værktøj Push-X – the new X-perience of wiring

Ledningstilslutning uden værktøj på en nytænkt måde: Push-X anvendes uden undtagelse til alle ledningstyper i direkte fortrådning og dét uden værktøj og uden nogen særlig kraftanstrengelse. Kernen i denne nye teknologi er en forspændt kontaktfjeder. Princippet muliggør en tilslutning af både massive og fleksible ledere med og uden terminalrør. Selv små, fleksible ledere udløser tilslutningen. Kontaktering af ledningen foregår ubesværet ved at banke let på udløsningsfladen i enden af klemkammeret.

Mobile printersystemer THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO og THERMOMARK GO.K

Stedsuafhængig mærkning Med mobile printere

Placeringerne og kravene til industriel mærkning er lige så mange, som de er forskellige. Ud over printere til centralt organiseret industrimontage tilbyder vi med vores mobile termoprintere også løsninger til tekniske forsyningsenheder i kontrol- og koblingsanlæg. De batteridrevne THERMOMARK PRIME-, THERMOMARK GO- og THERMOMARK GO.K-printere er klar til brug, præcis hvor du har brug for dem, takket være integreret mærkningssoftware eller trådløs styring via app.

Værktøjstaske med forskelligt håndværktøj

Professionelt håndværktøj Til alle anvendelser

Professionelt værktøj er en forudsætning for gode arbejdsresultater. Vores omfattende værktøjssortiment tilbyder håndværktøj til alle opgaver inden for styretavlekonstruktion. Håndværktøj af høj kvalitet til skæring, afisolering, krympning, skruning og måling imponerer også med deres holdbarhed og komfortable håndtering takket være ergonomisk designede håndtag.

Arbejdspladssystemet til ledningsforberedelse og fortrådning

Basisarbejdsstation for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning i styretavlekonstruktion
Arbejdspladssystemet for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning inden for styretavlekonstruktion
Person arbejder på arbejdspladssystemet for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning inden for styretavlekonstruktion
Basisarbejdsstation for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning i styretavlekonstruktion

Basisarbejdsstationen er udstyret med en praktisk og låsbar værktøjskasse med skuffer, der holder alt det nødvendige værktøj lige ved hånden. De sammenklappelige sideborde giver ekstra arbejdsplads, når der er brug for det, og kan gemmes væk for at spare plads, når de ikke er i brug. I det øverste område har arbejdsstationen også hylder, der giver ideel opbevaringsplads til nødvendige materialer som kabler og ledninger. Vha. styrehjulene med bremser kan den mobile station ubesværet flyttes til en hvilken som helst styretavle, der skal fremstilles, eller til et andet sted, hvilket sikrer maksimal fleksibilitet.

Til produktet
Arbejdspladssystemet for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning inden for styretavlekonstruktion

Pga. skalerbarheden og det modulære design kan basisarbejdsstationen kombineres fleksibelt med forskelligt tilbehør. Ud over en skærm kan DIN-skinner f.eks. også monteres som holdere til åbne opbevaringsbokse – perfekt til at holde små dele organiseret og inden for rækkevidde. For endnu mere orden i fortrådningen anbefaler vi at installere ledningsholderen. Ledningsholderen gør det muligt at strukturere ledninger i tværsnitsområdet 0,5 til 6 mm² på en overskuelig måde og uden det store arbejde. Den kan mærkes i henhold til ledertværsnittet og er nem at installere takket være dens kompatibilitet med NS 35-DIN-skinner. Hurtig adgang til ledninger og muligheden for mærkning reducerer ikke kun søgetiden, men minimerer også risikoen for forveksling med lignende tværsnit. Affaldsspanden sørger for yderligere organisering.

Til produktlisten
Person arbejder på arbejdspladssystemet for clipx BASIC line til ledningsforberedelse og fortrådning inden for styretavlekonstruktion

For at opnå større effektivitet i fortrådningsprocessen kan du nemt udvide arbejdspladssystemet med vores værktøjsautomater og printsystemer samt assistentsoftware. Det giver dig mulighed for hurtigt og nemt at forberede et stort antal ledere til fortrådning på stedet. Med afisoleringsautomaten E.FOX S 10 kan du nemt og effektivt bearbejde ledere med forskellige tværsnit og isoleringer. Med THERMOMARK E.WIRE kan du printe og påføre kabelmærkning automatisk i et enkelt trin. Assistentsoftwaren leverer de nødvendige oplysninger baseret på de data, der eksporteres fra ECAD-systemet, på en overskuelig måde og guider medarbejderne trin for trin gennem bearbejdningsproceduren. Den direkte styring af værktøjsautomater og printersystemer er også med til at øge effektiviteten.

Til produktlisten

I produktudviklingen af rækkeklemmer arbejder vi hver dag på at gøre fortrådning inden for styretavlekonstruktion endnu hurtigere, mere sikker og mere kundevenlig.

Dennis Habirov - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Udvikling af rækkeklemmer
Dennis Habirov

Ready for Automation Proven today – designed for tomorrow

Push-X-tilslutningsteknikken gør det muligt at undvære terminalrørene og skabe en lyntilslutning uden værktøj, hvilket allerede giver en umiddelbar effektivitetsforøgelse i den manuelle fortrådningsproces. Derudover giver Phoenix Contacts innovative teknologi et svar på kravene i morgendagens produktion: Den direkte tilslutningsteknik og den standardiserede ydre kontur af rækkeklemmerne skaber forudsætningerne for maskinel fortrådning i fuldautomatiske processer. Vi ønsker at forme fremtiden for styretavlekonstruktionen. Til det formål arbejder vi sammen med samarbejdspartnere som Ruhr-universitetet i Bochum om nye teknologier og produktionssystemer. Phoenix Contact er din partner for maksimal effektivitet i styretavlekonstruktion i dag og i fremtiden.

COMPLETE line
Løsninger til styretavlen

COMPLETE line er det omfattende produktprogram til alle funktioner i styretavlen og feltinstallationen. Oplev det indbyrdes afstemte produktprogram med standardiseret design, intuitiv håndtering og ensartet tilbehør.

Få mere at vide
Løsninger til styretavlen