Hybrid-motorstartere som alternativ til den klassiske reverserende effektafbryder. Reverserer 3~ AC motorer op til 3 A, giver motorbeskyttelse og nødstop indtil SIL 3 / PL e. Mulig gruppeafbrydelse, forsyning og relæudvidelse over DIN-skinne busforbinder.
Hybrid-motorstartere
Vores hybrid-motorstartere erstatter et klassisk reverserende kontaktorkredsløb og motorbeskyttelsen i en enhed. Med hybrid-motorstartere kobles motorer sikkert og pålideligt. Modulerne kan anvendes der, hvor der er tale om reversering og beskyttelse af 3-fasede asynkronmotorer. Sortimentet af hybrid-motorstartere består af direkte- og vendestartere, som kan fås med forskellige funktioner som f.eks. nødstop.
Hybridmotorstarter til reversering af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 2,4 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse, nødstopfunktion op til SIL 3 / PL e og Push-in tilslutning
Hybridmotorstarter til start af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 0,6 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og skruetilslutning.
Hybridmotorstarter til reversering af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 2,4 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og skruetilslutning.
Hybridmotorstarter til reversering af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 2 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og nødstopfunktion op til SIL 3/PL e og skruetilslutning.
Hybridmotorstarter til start af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 0,6 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og nødstopfunktion op til SIL 3 / PL e og skruetilslutning.
Hybridmotorstarter til start af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 2,4 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og Push-in tilslutning.
Hybrid-motorstarter; funktioner: Start motor, Motorbeskyttelse (Class 10A), Nødstop, Høj immunitet over for spændingstransienter, ATEX; indgang: 24 V DC; udgang: 3~, 500 V AC, 9 A; Push-in-tilslutning
Hybridmotorstarter til start af 3~ AC-motorer op til 500 V AC og 9 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og Push-in tilslutning.
Hybrid-motorstartere som alternativ til den klassiske effektafbryder. Starter 3~ AC motorer op til 3 A og giver motorbeskyttelse. Mulig forsyning og relæudvidelse via DIN-skinne busforbinder.
Dine fordele med vores hybrid-motorstartere
- Hurtig fortrådning takket være integreret låsekobling og belastningsfortrådning
- Indstilleligt motorværn med bimetalfunktion op til 9 A
- Fleksibel og enkel fieldbustilslutning med den passende gateway
- Enkel gruppeudkobling via DIN-skinne busforbinder efter nødstop takket være forkoblet sikkerhedsrelæ
- Motorstartere er en del af COMPLETE line-systemet
Nye produkter
IFS PROFIsafe gateway
Sikkert netværk til dine motorstartere
IFS PROFIsafe gateway muliggør enkel netværksintegration af op til 15 motorstartere. Skift aktiveringsindgangene på dine motorstartere sikkert: Spar værdifulde I/O'er på kontrolniveauet, og brug den økonomiske løsning til interfaceniveauet.
Særlige egenskaber
- Integration af IFS-deltagere i PROFIsafe
- Sikre digitale ind- og udgange
- Ekstra digitale ind- og udgange
- Funktionel sikkerhed for enkel- og gruppefrakobling i 3-fasede motorer
- Økonomisk løsning
- Modulbredde på bare 45 mm
Dine fordele
- Sikker frakobling af motorstartere via sikre udgange
- Pladsbesparende i styretavlen takket være kompakt konstruktion med en bredde på kun 45 mm
- Enkle udvidelsesmuligheder med ekstra I/O'er
- Hurtig konfiguration, tilstandsovervågning og diagnose via automatiseringssoftware eller clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
- Gem netværksadresser takket være Interface System (IFS) busforbindelse
CONTACTRON-hybridteknologi
CONTACTRON-hybridteknologi for 10 gange længere levetid for din motorstarter
Tidobbelt levetid med CONTACTRON hybridteknologi: Øg anlæggets levetid med kombinationen af slidfri halvlederteknologi og robust relæteknik.
Modulære hybrid-motorstartere for lang levetid for anlægget
Modulære hybrid-motorstartere
CONTACTRON pro er den nye produktserie fra Phoenix Contact, som giver en enkel integrering af Safety, og som kan udvides modulært. Altsammen på grundlag af hybridteknologi – for mere enkelhed inden for den funktionelle sikkerhed, lang levetid for anlægget og ukompliceret håndtering
Fordele med hybridmotorstartere
- Enkel gruppeudkobling via DIN-skinne busforbinder efter nødstop takket være forkoblet sikkerhedsrelæ
- Højere anlægstilgængelighed takket være 10-dobbelt levetid med hybridteknologi
- Enkel håndtering: Med den økonomiske DIN-skinne busforbinder kan du spare arbejde og dermed penge til fortrådning
- Pålidelig tilbagemelding vedr. motorstatus takket være valgfrit relæmodul.
Enkel netsammenkobling af hybrid-motorstartere med IO-Link
Netværksegnede motorstartere
Integreringen i fieldbussystemer realiseres over INTERFACE-systemtilslutningen. Passende gateways fås til de gængse fieldbussystemer. Opnå nem overførsel af procesdata og hurtig fortrådning af dine apparater, både med INTERFACE-systemet og med de tilgængelige IO-Link-varianter. Ud over at spare plads- og fortrådning kan du udnytte fordelene i diagnosefunktionerne. Individuel procesdatabinding hjælper dig med at opfylde kravene i applikationerne – også med hensyn til digitalisering og Industrie 4.0.
Fordele med hybridmotorstartere
- Fleksibel og enkel fieldbustilslutning med den passende gateway
- Enkel 24 V-spændingsforsyning for IFS-deltagere uden ekstra fortrådningsarbejde
- Hurtig tilslutning af yderligere IFS-deltagere, takket være DIN-skinne busforbinder-indgrebskonceptet
- Du sparer I/O-kort (styring), takket være de 8 digitale indgange og 4 digitale udgange på gateway
Stand-alone motorstartere: Omkostningseffektivitet med behovsbaseret valg af funktioner
Stand-alone motorstartere
Med de kompakte hybrid-motorstartere kobles motorer sikkert og pålideligt. Modulerne kan anvendes overalt, hvor der er tale om reversering og beskyttelse af 3-fasede asynkronmotorer fra 50 W til 3 kW. Produktprogrammet af hybrid-motorstartere består af direkte-- og vendestartere, som fås med forskellige funktioner såsom NØDSTOP og motorværn.
Fordele med stand-alone motorstartere
- Mindre pladsbehov med smalt design: 22,5 mm modulbredde
- Enkel fortrådning takket være integreret låsekobling og belastningsfortrådning
- Op til 10 gange så lang levetid takket være en skånsom kobling med CONTACTRON-hybrid-motorstarter-teknologien
- Indstilleligt motorværn med bimetalfunktion op til 9 A
- Sikker afbrydelse via integreret sikkerhedsfunktion op til SIL 3 og PL e