ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 - Hybrid-motorstarter
2900574

Hybridmotorstarter til reversering af 3~  AC-motorer op til 500 V AC og 2,4 A udgangsstrøm, med 24 V DC styrespænding, indstillelig overbelastningsafbrydelse og skruetilslutning.

Produktdetaljer









Dine fordele

22,5 mm bred
Kobling uden slid
Fortrådningsbesparelse
Lang levetid
Pladsbesparelse
3-fasede ledningssløjfebroer
Indstillelig strøm til bimetalfunktion