Den modulære 3-fasede hybrid-motorstarter med "direkte start"-funktion og strømovervågning har følgende funktioner: - Højreløb - Motoroverbelastningsbeskyttelse Brug af adapter til DIN-skinne busforbinder (varenummer: 2203861) giver endnu flere fordele: - Forsyning over DIN-skinne busforbinderen også via en systemstrømforsyning (f. eks. QUINT4-SYS...) eller via printkortstikket IMC 1,5/ 5-ST-3,81, varenummer: 1857919 - Valgfrit relæmodul (f. eks. EM-2RSC/21AU-R/L-P, varenummer: 2908701) leverer ekstra statusinformationer
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P
-
Hybrid-motorstarter
2909563
Hybrid-motorstartere som alternativ til den klassiske effektafbryder. Starter 3~ AC motorer op til 3 A og giver motorbeskyttelse. Mulig forsyning og relæudvidelse via DIN-skinne busforbinder.
Produktdetaljer
| Produkttype | Hybrid-motorstartere |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Driftstype | 100 % ED |
| Antal faser | 3 |
| Type af motorstarter | Til direkte motorstart |
| Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Belastningsafhængig) |
| Koblingsfrekvens | ≤ 2 Hz (Belastningsafhængig) |
| Tabseffekt maks. | 4,1 W |
| Tabseffekt min. | 0,88 W |
| Koordineringsmetode | 1 |
| Forsyning | |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC |
| Område for styringsforsyningsspænding | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Styrespændingsstrøm IS | 60 mA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; Parallel-fejltilslutningsbeskyttelsesdiode | |
| Isoleringsegenskaber | |
| Mærkeisolationsspænding | 550 V |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Isoleringsegenskaber mellem kontrolindgangs- og kontrolforsyningsspænding og hjælpestrømkreds til hovedstrømkreds | Sikker adskillelse (IEC 60947-1) |
| Isoleringsegenskaber mellem kontrolindgangs- og kontrolforsyningsspænding til hjælpestrømkreds | Sikker adskillelse (IEC 60947-1) ved hjælpestrømkreds ≤ 300 V AC |
| Hurtig afbrydelse | |
| Indkoblingsværdi | > 33 A |
| Reaktionstid | < 0,5 s |
| Styre | |
| Betegnelse indgang | Styringsindgang |
| Driftsspænding UC | 24 V DC |
| Aktiveringsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Driftsstrøm IC | 7 mA |
| Koblingsniveau | 9,6 V ("0"-signal) |
| 19,2 V ("1"-signal) | |
| Slukketid typisk | < 30 ms |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| AC-udgang | |
| Driftsspænding Ue | 500 V AC |
| Driftspændingsområde | 42 V AC ... 550 V AC |
| Driftsstrøm Ie | 3 A (AC-51) |
| 3 A (AC-53a) | |
| Netfrekvens | 50/60 Hz |
| Område for belastningsstrøm | 180 mA ... 3 A |
| Udløsekurve iht. IEC 60947-4-2 | Class 10 |
| Afkølingstid | 20 min (til auto-reset) |
| Lækstrøm | 0 mA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Returmeldeudgang | |
| Bemærk | Returmelding: Potentialfri skiftekontakt, signalkontakt |
| Kontaktudførelse | 1 skiftekontakt |
| Koblingsevne efter IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
| Styrekreds | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Belastningskreds | |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| Statusvisning | LED (gul) |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Fejlvisning | Rød LED |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 107,5 mm |
| Dybde | 114 mm |
| Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Højde | ≤ 2000 m |
| UL-godkendelse | |
| Certifikat | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| UL-data | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC (sikring 30 A class CC / 30 A class J (High-Fault))) |
| 5 kA (480 V AC (sikring 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 3 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Horsepower ratings | 0,5 hp (208 V AC) |
| 0,5 hp (230 V AC) | |
| 0,5 hp (240 V AC) | |
| 1,5 hp (480 V AC) | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Normer / bestemmelser | |
| Standarder | EN 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Kan monteres med afstand: Se derating-diagram |
| Monteringsposition | Lodret (bæreskinne vandret, motorudgang forneden) |
| Varenummer | 2909563 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK7481 |
| Produktnøgle | DK7481 |
| GTIN | 4055626406633 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 242,22 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 292 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EAC
Godkendelses-ID: RU*C-DE.*08.B.00520*UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 172140cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 172140cUL Listed
Godkendelses-ID: E228652UL Listed
Godkendelses-ID: E228652VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40054426CCC
Godkendelses-ID: 2024010304672814DNV
Godkendelses-ID: TAA00002HK| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) | |
| SCIP | 1d9acce3-b6c5-411b-ae13-30ec0c23e427 |
Kompatible produkter
-
BRIDGE-PT 1 - Bro 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Bro 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Bro 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Bro 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Bro 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Bro 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Bro 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Bro 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Bro 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Bro 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Bro 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Bro 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Bro 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Bro 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Bro 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Bro 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Bro 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Bro 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststofskilt 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - DIN-skinne busforbinder 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Udvidelsesmodul 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Udvidelsesmodul 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Sikkerhedsrelæer 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Sikkerhedsrelæer 1009832
-
PSR-TBUS - DIN-skinne busforbinder 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printkortstik 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Printkortstik 1857919
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre