Strømtransformere til eftermontering

Strømtransformere til eftermontering

Hurtig installation på mindst mulig plads

PACT RCP-strømtransformer til opgradering kan også nemt monteres på steder, hvor det bliver for trangt til ombygningsstrømtransformere.

Tilbage til Strøm- og spændingsmåling

Kategorier

Søg i Strømtransformere til eftermontering

Vis alle produkter i denne kategori

Med det universelle strømmålesystem registreres vekselstrømme op til 4000 A AC. Nyd godt af en hurtig installation, uden at anlægsdele skal afmonteres.

Dine fordele

  • Lang levetid for anlægget takket være enkel installation uden afmontering af anlægsdele
  • Konvertere vekselstrømme op til 4000 A med kun et målesystem
  • Pladsbesparende og praktisk: Spolens størrelse og vægt er uafhængig af strømstyrken
  • Sikker installering og anvendelse: Ingen mulighed for forekomst af farlige åbne spændinger
  • Registrere oversvingninger og transienter med et stort frekvensområde fra 10 til 5000 Hz fasenøjagtigt
  • Rogowski-spolen sidder sikkert fast på strømskinner og rundkabler og har en høj målenøjagtighed takket være professionel fastgørelse
  • Strømtransformerne til eftermontering er en del af COMPLETE line-systemet

Nem og sikker installation

Nem og hurtig installation  

Nem og hurtig installation

Enkel installation på mindst mulig plads

Den praktiske Rogowski-spole lægges nemt og hurtigt omkring strømskinnen og rundkablet. 

 

Fordelen til din sikkerhed

Takket være Rogowski-princippet er en forekomst af farlige åbne spændinger ikke mulig som ved ombygningsstrømtransformeren.

Feature-oversigtsfoto

1. Et målesystem til alle strømstyrker

Med kun en spoletype registreres vekselstrømme op til 4000 A. Til optimal tilpasning til strømskinne- og rundkabelmålene fås Rogowski-spoler i tre forskellige længder. Størrelse og vægt ændrer sig i modsætning til ombygningsstrømtransformeren ikke.

2. Otte strømmåleområder

Den eftersiddende måleværdikonverter leverer de samme typiske sekundærstrømme som en standardstrømtransformer. Via DIP-switch vælges mellem otte forskellige strømmåleområder. Til optimal målenøjagtighed kompenseres nemt for spolens længdeforskelle via potentiometer.

3. Registrering af oversvingninger og transienter

PACT RCP-strømtransformere til opgradering dækker et stort frekvensområde fra 10 til 5000 Hz. Dermed måles oversvingninger og transienter også fasenøjagtigt.

4. Sikker fastholdelse
Den valgfrie holder sørger for spolens sikre fastholdelse og optimale justering selv på stærkt opvarmede strømskinner. Hvis afstanden mellem strømskinnerne er meget lille, drejes spolen diagonalt, så berøring med skinnerne undgås.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


EMpro energimåleapparater

Den hurtigste vej til energimåling

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk