Strømtransformer stikbar

Enormt konverteringsegnet

Enormt konverteringsegnet

PACT-strømtransformere fås til strømmåling i forskellige omvekslingsforhold, nøjagtighedsklasser og mærkeeffekter.

Tilbage til Strøm- og spændingsmåling

Kategorier

Søg i Strømtransformer stikbar

Vis alle produkter i denne kategori

PACT-strømtransformere giver en komplet produktfamilie til konvertering af vekselstrømme op til 4.000 A til sekundærstrømme på 1 A og 5 A. I ca. 3.000 varianter fås de som viklings-, rør- og stikmonterede strømtransformere.

Dine fordele

  • Sparer plads og tid – montage uden brug af værktøj med konverter-lynfastgørelse
  • Variabel montage takket være fleksibelt anvendelige fastgørelsesmuligheder
  • Pladsbesparende indbygning med kompakt konstruktion og universel 30 mm husbredde
  • Fordelen til din sikkerhed – sikker adskillelse efter EN 50178 til 1.000 V
  • Pålidelig registrering af belastningsspidser med en termisk vedvarende mærkestrøm på 120 % af den primære mærkestrøm
  • Sikker fortrådning takket være professionel tilslutningsteknik

Sparer plads og tid – strømtransformere med lynfastgørelse

Med den nye lynfastgørelse installeres PACT-strømtransformere hurtigt og sikkert på strømskinnen.

Med hånden kan konverterne også monteres på steder, hvor det er for trangt for en skruetrækker.

PHOENIX CONTACT A/S

Hammerholmen 43C, 1. tv.
2650 Hvidovre
36 77 44 11

Service


EMpro energimåleapparater

Den hurtigste vej til energimåling

Denne hjemmeside anvender cookies. Ved at fortsætte accepterer du vores cookie regler. Læs vores erklæring om beskyttelse af persondata.

Luk