Kontaktudvidelse med 1 eller 2 kanaler, 5 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, udgør sammen med basismodulet til og med kategori 4 PL e iht. EN ISO 13849 en sikker adskillelse, bredde: 22,5 mm, stikbar Push-in-klemme
Sikkerhedsrelæer
Vores TÜV-certificerede sikkerhedsrelæer med tvangsførte kontakter giver maksimal sikkerhed for en til tre faste sikkerhedsfunktioner. Alt efter pladsbehov fås der højkompakte konstruktioner fra 6 mm.
Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, drift med 2 kanaler, 2 funktionsstrømkredse, indgangsmærkespænding: 24 V DC, stikbar Push-in klemme
Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, drift med 1 eller 2 kanaler, 8 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar skrueklemme
Sikkerhedsrelæ til SIL 3 High/Low Demand-applikationer, også godkendt iht. EN50156, DNV samt ENISO13849, nødstop- og sikkerhedsdørovervågning, 1 kanal, 2 funktionsstrømkredse, 1 signalkontakt, stikbar skrueklemme, bredde: 22,5 mm
Kontaktudvidelse med 1 eller 2 kanaler med stort indgangsspændingsområde, 5 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, udgør sammen med basismodulet til og med kat. 4 PL e iht. EN ISO 13849 en sikker adskillelse, bredde: 35 mm, stikbar skrueklemme
Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, drift med 2 kanaler, 3 funktionsstrømkredse, indgangsmærkespænding 24 V DC, stikbar skrueklemme
Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, drift med 1 eller 2 kanaler, 8 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar Push-in klemme
Sikkerhedsrelæer til fejlsikre styringer op til SIL 3, kat. 4, PL e, 1-kanals drift, automatisk start, 1 funktionsstrømkreds, US = 24 V DC iht. IEC 61131-6, fast skrueklemme
Kontaktudvidelse til SIL 3, kat. 4, PL e i forbindelse med egnet vurderingskomponent, 5 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar skrueklemme
Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e (EN ISO 13849), 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuel aktivering, 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 sluttekontakter med frafaldsforsinkelse 0,2 s ... 300 s, stikbar skrueklemme
Nye produkter
Tre produktfamilier til forskellige maskinapplikationer
Vores kompakte sikkerhedsrelæer opfylder funktionskravene til maskinkonstruktionsapplikationer internationalt. De bruges frem for alt i levnedsmiddel-, emballage-- og montagehåndteringsmaskiner.
Sikkerhedsrelæer fra og med 6 mm modulbredde
Højkompakte sikkerhedsrelæer PSRmini
PSRmini er de smalleste sikkerhedsrelæer på markedet. PSRmini-sikkerhedsrelæer skal bruge op til 70 % mindre plads i styretavlen, uden at effekten derved nedsættes.
- Stort udvalg i sikkerhedsrelæer til sikkerhedsfunktioner såsom nødstop, lysgitre, sikkerhedsdøre, tohåndsbetjening og meget mere
- 6 mm og 12 mm smalle huse
- Sikkerhedsrelæer med 1 til 3 frigivelsesstier
- Kontaktudvidelse med 5 frigivelsesstier er tilgængelige
- Skrue- eller fjederkrafttilslutning
Sikkerhedsrelæer som gængs markedstype
Klassiske sikkerhedsrelæer PSRclassic
De klassiske sikkerhedsrelæer PSRclassic er kendetegnede ved at have et stort udvalg af funktioner og varianter. Husbredden svarer til standarden på markedet.
- Stort udvalg mht. sikkerhedsfunktioner såsom nødstop, lysgitre, sikkerhedsdøre, tohåndsbetjening og meget mere
- Husbredde fra 17,5 mm
- Stort udvalg af varianter
- Fås med op til 8 frigivelsesstier
- Skrue- eller fjederkrafttilslutning
Multifunktionelt sikkerhedsrelæ med op til to justerbare sikkerhedsfunktioner
Multifunktionelle sikkerhedsrelæer PSRuni
Med det multifunktionelle sikkerhedsrelæ PSRuni kan op til to sikkerhedsfunktioner overvåges med kun én enhed. Den omfattende dækning af almindelige sikkerhedsfunktioner giver mulighed for fleksibel konfiguration og tilpasning til individuelle krav.
- Konfiguration direkte på enheden via drejekodekontakt
- Dækning af almindelige sikkerhedsfunktioner, f.eks. nødstop, lysgitter
- Overvågning af to uafhængige kredsløb
- Modulbredde: 22,5 cm
- Push-in-tilslutningsteknologi
Kompakt, modulær sikkerhedsteknik til maskinkonstruktion
Som maskinkonstruktør kender du den dynamik og de krav, der findes på dit marked. Funktionel sikkerhed spiller en stadig større rolle. Standarder og retningslinjer yder her et vigtigt bidrag til sikkerheden. Med vores PSR-sikkerhedsrelæer har du mulighed for at sammensætte nye sikkerhedskoncepter, som giver dig mange fordele:
- Kompatibilitet med mange sensorer og aktuatorer giver mange anvendelsesmuligheder, især i maskintekniske applikationer
- Implementering af applikationer op til PL e iht. ISO 13849 og SIL 3 iht. IEC 62061 mulig
- Alle vores Safety-produkter er TÜV-certificerede og indbefatter omfattende godkendelser til de internationale markeder
- Relæteknologien fra Phoenix Contact, som er indbygget i sikkerhedsrelæet, giver maksimal funktionel sikkerhed takket være tvangsførte kontakter
- Vores sikkerhedsrelæer fra en modulbredde på 6 mm og en frigivelsessti egner sig til modulære sikkerhedskoncepter