PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC
-
Udvidelsesmodul
2702382
Kontaktudvidelse til SIL 3, kat. 4, PL e i forbindelse med egnet vurderingskomponent, 5 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar skrueklemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Sikkerhedsrelæer |
| Produktfamilie | PSRmini |
| Anvendelse | Udvidelsesmodul |
| Styring | med 1 og 2 kanaler |
| Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Tider | |
| Reaktionstid, typisk | < 50 ms (Overvåget/manuel og autostart) |
| Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | < 50 ms (ved styring over A1/A2) |
| Typisk udkoblingstid | < 25 ms (ved styring over A1/A2) |
| Genindkoblingstid | < 100 ms |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 15,2 W (ved US = 30 V, IL² = 64 A²) |
| Driftsart | 100 % ED |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
| Målestødspænding / isolering | |
| Forsyning | |
| Betegnelse | A1/A2 |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Styrespændingsstrøm IS | typ. 80 mA |
| Effektforbrug ved US | typ. 1,92 W |
| Indkoblingsstrøm | typ. 125 mA (Δt = 7 ms ved Us) |
| Filtertid | 4 ms (på A1 ved spændingsreduktioner ved Us) |
| maks. 1 ms (ved A1/A2, testpulsbredde; slukkepuls/test i mørke) | |
| 5 ms (ved A1/A2, testpulsrate; slukkepuls/test i mørke) | |
| Ved testpulsbredde < 1 ms: testpulsrate = 5 x testpulsbredde | |
| maks. 1 ms (ved A1/A2, testpulsbredde; tændepuls/test i lys) | |
| 10 ms (ved A1/A2, testpulsrate; tændepuls/test i lys) | |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
| Fejltilslutningsbeskyttelse; Universaldiode | |
| Relæ: Funktionsstrømkredse (23/24 ... 63/64) | |
| Beskrivelse af udgangen | Sikkerhedsorienterede sluttekontakter |
| Antal udgange | 5 (ikke-forsinket) |
| Kontaktudførelse | 5 funktionsstrømkredse |
| Kontaktmateriale | AgSnO2 |
| Brydespænding | min. 5 V AC/DC |
| maks. 24 V DC (Funktionsstrømkreds 23/24) | |
| maks. 250 V AC/DC (Alle andre funktionsstrømkredse, vær opmærksom på belastningskurven) | |
| Brydeeffekt | min. 50 mW (5 V / 10 mA) |
| Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 20 A (≤ 100 ms) | |
| Koblingsevne | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (250 V (AC15)) | |
| Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Bemærk derating) |
| Kvadr.: Totalstrøm | 64 A2 (Bemærk derating) |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Udgangssikring | 10 A gL / gG |
| 6 A gL / gG (til low-demand-applikationer) | |
| Relæ: Returstrømkreds (11/12) | |
| Beskrivelse af udgangen | Sikkerhedsorienterede brydekontakter |
| Antal udgange | 1 (ikke-forsinket) |
| Kontaktudførelse | 1 returstrømkreds |
| Kontaktmateriale | AgSnO |
| Brydespænding | min. 5 V AC/DC |
| maks. 24 V DC | |
| Brydeeffekt | min. 50 mW |
| Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
| maks. 100 mA | |
| Vedvarende grænsestrøm | 100 mA |
| Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
| Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
| Melding: M1 | |
| Beskrivelse af udgangen | ikke sikkerhedsorienteret |
| Antal udgange | 1 (digital, PNP) |
| Spænding | typ. 23 V DC (US - 1 V) |
| Strøm | maks. 100 mA |
| Indkoblingsstrøm maks. | 500 mA (Δt = 1 ms ved Us) |
| Kortslutningsbeskyttelse | ja |
| Tilslutningsteknik | |
| stikbar | ja |
| Ledningstilslutning | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Statusvisning | 2 x LED (grøn) |
| Bredde | 17,5 mm |
| Højde | 112,2 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
| Materiale hus | PA |
| Sikkerhedstekniske data | |
| Stopkategori (EN 60204-1) | 0 |
| Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (i forbindelse med egnet vurderingskomponent) |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet vurderingskomponent) |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet vurderingskomponent) |
| Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (i forbindelse med egnet vurderingskomponent) |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C (Bemærk derating) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Anvendelseshøjde | maks. 2000 m (Over havets overflade) |
| Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
| Chok | 15g (ved belastning på grund af chok er kontaktreaktioner op til en varighed på 6 ms mulige). |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (Ved belastning på grund af vibration er kontaktreaktioner op til en varighed på 1 ms mulige.) |
| CE | |
| Mærkning | CE-konform |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
| Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
| Varenummer | 2702382 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNA181 |
| Produktnøgle | DNA181 |
| GTIN | 4055626145471 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 214,09 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 185,62 g |
| Toldtarifnummer | 85371098 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 5cc21dee-aeaf-4113-b01b-485afa7da360 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 4,284 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061 i forbindelse med egnet analyseenhed
Lille husbredde på kun 17,5 mm
1-eller 2-kanaler styring
5 funktionsstrømkredse, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, 1 digital signaludgang
Automatisk aktivering
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre