QUINT buffermodul med vedligeholdelsesfrit energilager på kondensatorbasis til bæreskinnemontering, frakoblet indgang: 24 V DC, frakoblet udgang: 24 V DC/40 A, med integreret SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107
Buffermodul
Med et vedligeholdelsesfrit buffermodul kan du udbygge dit UPS-system. Beskyt din applikation, og foretag brokobling af netudfald på op til flere sekunder. Buffermodulerne forener den elektroniske omkoblingsenhed med et vedligeholdelsesfrit energilager på kondensatorbasis i samme hus. De egner sig til bæreskinnemontering og sparer plads med deres kompakte konstruktion.
QUINT buffermodul med vedligeholdelsesfri energilager på kondensatorbasis til bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 20 A, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107.
QUINT buffermodul med vedligeholdelsesfri energilager på kondensatorbasis til bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 40 A, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107.
Dine fordele
- Pladsbesparelse takket være buffermodulets kompakte konstruktion
- Let at bruge: Vedligeholdelsesfri takket være elektrolytkondensatorer
- På grund af den bløde opstart kan de også anvendes med strømforsyninger i det lave effektområde
Buffermodul QUINT BUFFER
QUINT BUFFER – kompakte buffermoduler til udfald af flere sekunders varighed
Buffermodulet QUINT BUFFER bygger bro over strømsvigt i løbet af få sekunder og kombinerer den elektroniske omkoblingsenhed og energilageret i ét og samme hus.
- Elektrolytkondensatorer
- Omfattende signalering (LED'er og signalklemmer)
- Stort temperaturområde: -40 °C til +70 °C
- Fast og variabel tilkoblingstærskel: Automodus optimeret til strømforsyningerne QUINT POWER, manuel indstilling til andre anvendelser mulig