Dæk udfald af sekunders varighed med buffermodulerne til bæreskinner i QUINT-familien. QUINT BUFFER forener elektronisk omkoblingsenhed og energilager på vedligeholdelsesfri kondensatorbasis i samme hus.
QUINT4-BUFFER/24DC/20
-
Buffermodul
2907913
QUINT buffermodul med vedligeholdelsesfri energilager på kondensatorbasis til bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 20 A, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107.
Produktdetaljer
| Indgangsspændingsområde | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Tilkoblingsniveau fast | < 22 V DC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
| Strømforbrug Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 26 A (maks.) |
| Strømforbrug INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 0,2 A (Tomgang) |
| Strømforbrug ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 0,6 A (Ladeproces) |
| Buffertid | 0,2 s (20 A) |
| 2 s (2 A) |
| Virkningsgrad | > 98 % (ved ladet energihukommelse) |
| Parallelkobling | nej |
| Seriekobling | nej |
| Netdrift | |
| Udgangsspænding | 24 V DC (Afhængigt af indgangsspændingen) |
| Udgangsstrøm IN | 20 A |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 6 W |
| Bufferdrift | |
| Udgangsspænding | typ. 22 V DC |
| Udgangsstrøm IN | 20 A (afhængig af udgangsstrømmen) |
| Statisk Boost (IStat.Boost) | 25 A |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | < 6 W |
| Indgang | |
| Mærkekapacitet | 1 mAh |
| Generelt | |
| IQ-Technology | nej |
| Hukommelsesmedium | Elektrolytkondensator |
| Signaltilstand UIN OK | |
| Tilslutningsmærkning | 3.1, 3.2 |
| Koblingsudgang | Elektroniske relæer (OptoMOS) |
| Tilstand (konfigurerbar) | UIn OK |
| Udgangsspænding | 30 V DC |
| Udgang, kan ikke belastes | 200 mA |
| LED-statusvisning | Grøn ( UIn OK) |
| Signaltærskel | Indgangsspænding i gyldigt område |
| Signaltilstand Ready | |
| Tilslutningsmærkning | 3.3 |
| Koblingsudgang | Transsistorudgang, aktiv |
| Tilstand (konfigurerbar) | Ready |
| Tilstandsbetingelse (kan konfigureres) | Ladetilstand = 100 % eller bufferdrift |
| Udgangsspænding | 24 V (UN - 2 V (typisk)) |
| Udgang, kan ikke belastes | 20 mA |
| LED-statusvisning | grøn (Ready) |
| Signaljord SGnd | |
| Tilslutningsmærkning | 3.4 |
| Funktion | Signaljord |
| Referencepotentiale | 3.3 Ready |
| Isolationsspænding indgang, udgang/hus | 500 V |
| Produkttype | Buffermodul |
| Produktfamilie | QUINT BUFFER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 2497464 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | Speciel anvendelse (indgangsspænding SELV, farlige spændinger frembringes i enheden). |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 2 |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 30 °C |
| Tid | 288935 h |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 40 °C |
| Tid | 144468 h |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 45 °C |
| Tid | 102154 h |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 50 °C |
| Tid | 72234 h |
| Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
| Strøm | 20 A |
| Temperatur | 60 °C |
| Tid | 36117 h |
| Mål på vare | |
| Bredde | 56 mm |
| Højde | 130 mm |
| Dybde | 125 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Husmateriale | Metal |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| IP20 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 40 °C Derating: 1 %/K / > 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
| Anvendelseshøjde | ≤ 4000 m |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % |
| Elektrisk sikkerhed | |
| Normbetegnelse | Elektrisk sikkerhed |
| Standarder | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| UL | |
| Mærkning | UL Listed UL 508 |
| UL | |
| Mærkning | UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| UL | |
| Mærkning | UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Støjimmunitet | Støjimmunitet iht. EN 61000-6-2 (industriområdet) |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 | |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 6 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Udgang | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Signal | 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Varenummer | 2907913 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMUIE3 |
| Produktnøgle | CMUIE3 |
| GTIN | 4055626309040 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 1.049 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 760,55 g |
| Toldtarifnummer | 85322200 |
| Oprindelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide (CAS-No.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-No.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| SCIP | bf780566-3baa-40df-a168-e05bbde8eda2 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 20,84 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Pladsbesparelse takket være kompakt konstruktion
Vedligeholdelsesfri takket være elektrolytkondensatorer
Pga. den bløde opstart kan de også anvendes med strømforsyninger i det lave effektområde
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre