QUINT-BUFFER/24DC/24DC/40 - Buffermodul
2320393

QUINT buffermodul med vedligeholdelsesfrit energilager på kondensatorbasis til bæreskinnemontering, frakoblet indgang: 24 V DC, frakoblet udgang: 24 V DC/40 A, med integreret SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology), inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Længere buffertid takket være integreret afkoblingsfunktion
Robust takket være pålidelig forsyning ved temperaturer fra -25 °C til +80 °C
Sparer plads: elektronisk omkoblingsenhed og energilager i samme hus
Fleksibel – kan både bruges i auto-modus og indstilles manuelt