Dæk udfald af sekunders varighed med buffermodulerne til bæreskinner i QUINT-familien. QUINT BUFFER forener elektronisk omkoblingsenhed og energilager på vedligeholdelsesfri kondensatorbasis i samme hus.
QUINT4-BUFFER/24DC/40
-
Buffermodul
2908283
QUINT buffermodul med vedligeholdelsesfri energilager på kondensatorbasis til bæreskinnemontering, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 40 A, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107.
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E211944EAC
Godkendelses-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE/PTZ/0063cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Pladsbesparelse takket være kompakt konstruktion
Vedligeholdelsesfri takket være elektrolytkondensatorer
Pga. den bløde opstart kan de også anvendes med strømforsyninger i det lave effektområde